Zubehör für VX25

Türen/Verschlüsse

Türen und Verschlüsse zum komfortablen und sicheren Zugang für Schaltschränke und Racks. Türvarianten, modulare Frontgestaltung und Teiltüren für unterschiedliche Berechtigungskonzepte, Sichttüren- im Industrie und IT-Deisgn und Sichtfenster für den komfortablen Kontrollblick, Griff- und Verschluss-Systeme, Scharniere und Türausbau-Zubehöre.

Türen/Verschlüsse

Türvarianten

Sichttüren und belüftete Sichttüren gestatten einen schnellen Kontrollblick auf installierte Komponenten. Stahlblechtüren können anstatt der Rückwand eingebaut werden, so dass von vorne und hinten Zugriff auf den...

Türen/Verschlüsse

Scharnier 180° für VX

Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°, ohne mechanische Bearbeitung.

Türen/Verschlüsse

Klima-Modulkonzept

Die Kühleinheit ist in die Schaltschranktür integriert und fügt sich somit optimal in das gesamte Schrankbild ein. Einfacher Tausch gegen die vorhandene Tür ohne mechanische Bearbeitung auch im laufenden Betrieb möglich....

Türen/Verschlüsse

Modulare Frontgestaltung

Zur Trennung unterschiedlicher Funktionsbereiche im Schaltschrank. Teiltüren mit und ohne Sichtscheibe lassen sich beliebig zwischen der oberen und unteren Frontblende kombinieren. Die modulare Front lässt sich anstelle von Fronttüren...

Türen/Verschlüsse

Verschluss-Systeme

Die serienmäßigen Verschlusseinsätze können gegen Griffe aller Art sowie gegen andere Schließungen gewechselt werden. Ein Druckknopf ist die praktische Alternative zum schnellen, schlüsselfreien Öffnen der...

Türen/Verschlüsse

Tür, innen

Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten zur Ablage und Archivierung von Dokumenten und Einbauten von Anzeige- oder Bedieninstrumenten sind möglich.

Türen/Verschlüsse

Sichtfenster und Bedientableaus

Anzeigen, Taster, Schalter und weitere Bedieninstrumente werden optisch hochwertig vor Staub, Flüssigkeit und unbefugtem Zugriff geschützt.

Türen/Verschlüsse

Beschriftungsleiste für VX, TS, VX SE

Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür, inkl. Klarsicht-Schutzfolie und Befestigungsmaterial.