Zubehör für VX25

Kabelführung

Zubehöre zur flexiblen Einführung von Kabeln in Schrank- und Gehäusesysteme sowie effiziente Kabelführung im Gehäuse und Kabelführung in Schränken mit 19"-Maßraster: Kabeleinführungen, Flanschplatten, Kabelverschraubungen, Kabeldurchführungen, Kabelführungszubehöre im Gehäuse, Kabelführungen 19".

Kabelführung

Kabeleinführungsbleche

Einsetzbar anstelle von Segmenten der serienmäßig dreigeteilten Bodenbleche. Eine Positionierung passend zur Montageplatte wird dadurch möglich.

Kabelführung

Steckerdurchführungstülle

Geeignet für Kabeldurchmesser von 8 bis 36 mm.

Kabelführung

Kabeleinführungstülle

In Kombination mit dem Kabeleinführungsblech eine einfache und schnelle Abdichtung von im Bodenbereich der Schränke einzuführenden Kabel.

Kabelführung

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen in den Materialien Polyamid, Messing oder Edelstahl, auch in EMV-Ausführung. Kabelverschraubungen sind in hoher Schutzart bis IP 68 bzw. IP 69 verfügbar. Für die Nahrungsmittelindustrie oder den Reinraum stehen Kabelverschraubungen...

Kabelführung

Kabelführung und -abfangung

Für die Kabelabfangung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die sowohl im Schrank als auch im Sockel eingesetzt werden können. Durch die Verlagerung der Kabelabfangung in den Sockelbereich bleibt im Schrank selbst mehr Montageraum verfügbar,...