Kabelführung

Kabelführung und -abfangung

Für die Kabelabfangung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die sowohl im Schrank als auch im Sockel eingesetzt werden können. Durch die Verlagerung der Kabelabfangung in den Sockelbereich bleibt im Schrank selbst mehr Montageraum verfügbar, der üblicherweise durch die Berücksichtigung der notwendigen Biegeradien verloren geht. Kabelführungssysteme, wie z. B. Kabelkanäle und 19"-Kabelführungssysteme dienen für eine strukturierte Kabelführung im Schrank.

Kabelführung und -abfangung

Kabelkanäle und Zubehör

Die Befestigungslochung der Rittal Kabelkanäle hat zusätzlich zur DIN-Lochung eine Lochung im 25 mm-Maßraster, so dass zur Befestigung keinerlei mechanische Bearbeitung notwendig ist. Die Befestigung erfolgt einfach durch Verschrauben in die...

Kabelführung und -abfangung

Schienen Winkel- und C-Profil

Schienen Winkel- und C-Profil.

Kabelführung und -abfangung

Kabelschlauchhalter

Für Kabelschlauch, Befestigungsmöglichkeit für handelsübliche Kabelbinder für Kabel-Fixierung bei Ein-/Austritt aus dem Kabelschlauch vorhanden.

Kabelführung und -abfangung

Kabelschlauch

Für die sichere Kabelführung z. B. vom Schaltschrank bzw. von der Montageplatte zur Tür.

Kabelführung und -abfangung

Kabelbinder

Zum Fixieren von Kabeln am Schrankprofil oder Montagesystemteilen, einfach in die System-Rundlochung einclipsen.