Tragarmsysteme

Tragarmsystem CP 120

Belastung bei 1 m Ausleger = 1200 N. Tragarmsysteme CP 120 können mit Tragarmsysteme CP 60 kompatibel angeschlossen werden.

Mehr Flexibilität für das optimale Tragarmsystem

Das neue Tragprofil, höhenverstellbar sorgt immer für den richtigen Blick auf die entscheidenden Elemente der Mensch-Maschinen-Kommunikation. Mit der neue Systemlänge von 1100 mm und durch den erhöhten Hub von +/- 495 mm verspricht das neue Tragprofil, höhenverstellbar mehr Flexibilität & Ergonomie am Arbeitsplatz.

Tragarmsystem CP 120

Tragprofil CP 120 geschlossen

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.

Tragarmsystem CP 120

Tragprofil CP 120 offen

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über...

Tragarmsystem CP 120

Tragprofil CP 60 geschlossen

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.

Tragarmsystem CP 120

Tragprofil CP 60 offen

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über...

Tragarmsystem CP 120

Tragprofil, höhenverstellbar für Tragarmsysteme

Das neue Tragprofil, höhenverstellbar sorgt immer für den richtigen Blick auf die entscheidenden Elemente der Mensch-Maschinen-Kommunikation. Das System kann ohne weitere Adaption an der Wandseite direkt an die Komponenten des Tragarmsystems CP 120 und...

Tragarmsystem CP 120

Befestigung CP 120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur starren Befestigung des Gehäuses am Tragarmsystem 120

Tragarmsystem CP 120

Adapter von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf 120 x 65 mm

Für Anbau von Bediengehäusen mit Tragarmausschnitt 120 x 65mm sowie der Anschlusskonsole VESA 75/100

Tragarmsystem CP 120

Adapter CP 120 auf Tragarm, höhenverstellbar

Adapter CP 120 auf Tragarm, höhenverstellbar

Tragarmsystem CP 120

Adapter

Verbindungselement zwischen größeren und kleineren Tragarmsystemen sowie zum Anbau kleiner, flacher Bediengehäuse.

Tragarmsystem CP 120

Adapter für Siemens Pro-Panel

Zum Anbau von Siemens Simatic an Tragarmsystem CP-40, Stahl oder CP 60/120 mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm Anschluss.

Tragarmsystem CP 120

Kupplung CP 120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems 120

Tragarmsystem CP 120

Winkelkupplung 90° CP 120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur drehbaren Befestigungdes Gehäuses am horizontalen Teil des Tragarmsystems. Gehäuse hängend oder aufsitzend montierbar. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Tragarmsystem CP 120

Adapter von Tragarmanschluss Ø 180 mm auf Ø 130 mm

Zur Montage zwischen Gehäuse und Kupplung oder Befestigung oder Drehgelenk.

Tragarmsystem CP 120

Aufsatzgelenk CP 120 Abgang vertikal

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich.

Tragarmsystem CP 120

Aufsatzgelenk CP 120 Abgang horizontal

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigumg an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Tragarmsystem CP 120

Wand-/Bodenbefestigung CP 120, groß

Zur stabilen Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen oder horizontalen Flächen.

Tragarmsystem CP 120

Wand-/Bodenbefestigung CP 120, klein

Zur starren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen oder horizontalen Flächen.

Tragarmsystem CP 120

Wandgelenk CP 120 Abgang horizontal

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Tragarmsystem CP 120

Wandgelenk CP 120 Abgang horizontal, ohne Höhenversatz

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen.

Tragarmsystem CP 120

Wandgelenk CP 120 Abgang vertikal

Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Tragarmsystem CP 120

Winkelstück 90° CP 120

Zur Verbindung von horizontalen und vertikalen Tragarmelementen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Tragarmsystem CP 120

Zwischengelenk CP 120 ohne Höhenversatz

Zur schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilteilen im Verlauf des Tragarmsystems.

Tragarmsystem CP 120

Zwischengelenk CP 120

Zur schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilteilen im Verlauf des Tragarmsystems. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

Tragarmsystem CP 120

Anschlusskonsole für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen. Deckel abnehmbar für einfache Kabeldurchführung