Luftkühlung

Einschublüfter/Drucklüfter

Komplette Lüftereinheit für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Luftleistung von 320 m³/h - 480 m³/h. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch die Entstehung von Wärmenestern verhindert wird.

Einschublüfter/Drucklüfter

Einschublüfter für 482,6 mm (19") Luftleistung 320 - 480 m³/h

Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.

Einschublüfter/Drucklüfter

Einschublüfter Vario für 482,6 mm (19") Luftleistung 320 - 480 m³/h

Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden. Einfache Wartung der Lüfter durch Führungsrahmen.

Einschublüfter/Drucklüfter

Drucklüfter für 482,6 mm (19") Luftleistung 320 m³/h

2 HE Drucklüfter mit bis zu 320 m3/h Luftdurchsatz. Die geringe Geräuschentwicklung von 52 dB lässt auch einen Einsatz in Büroumgebungen zu.