Flüssigkeitskühlung

Chiller

Zentrale und wirtschaftliche Abkühlung und Bereitstellung des Kühlmediums (in der Regel Wasser). Chiller finden bei besonders hohen Wärmelasten ihre Anwendung. Über ein Rohrleitungssystem werden alle Kühlaufgaben an einer Anlage oder Maschine gelöst. Kühlleistung 1 kW – 48 kW. Die Kühlleistung 1 kW – 6 kW auch in energieeffizienter Blue e+ Technologie erhältlich.

Effiziente Prozess- und Maschinenkühlung

VX25 TopTherm Chiller sind kompakt im Aufbau und vielfältig in der Anwendung. Chiller und Schrank passen perfekt zusammen – und das bei minimaler Standfläche.

Maschinen- und Prozesskühlung wirtschaftlich auswählen.

Der Chiller Konfigurator ermöglicht Ihnen ein wirtschaftliches Auswählen Ihrer notwendigen Maschinen- und Prozesskühlung.

Mehr Chillen geht nicht.

Flüssigkeitskühlung bietet in vielen industriellen Anwendungen eine hocheffiziente Art der Klimatisierung. Entdecken Sie hier die Vorteile von Rittal Chillern - von der Planung bis hin zur Anwendung.

Chiller

Chiller Blue e+ 1- 6 kW

Blue e+ Chiller sind effizient, flexibel und kompakt. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u.a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Bis zu 70% Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und...

Chiller

Chiller Blue e 8 - 48 kW

Die Blue e Chiller im Standgehäuse bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers. Durch die Microchannel Technologie wird eine Reduzierung des Kältemittels erreicht. Intuitive Bedienung über Touch-Display sowie intelligente...

Chiller

Chiller TopTherm 1- 6 kW

TopTherm Chiller in Dachaufbau- bzw. Stand alone-Variante sind flexibel und kompakt. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Standardmäßig mit nanobeschichtetem...

Chiller

Chiller TopTherm Wandanbau

TopTherm Chiller in Wandanbau-Variante lassen sich perfekt an Schranktür oder -seitenwand montieren. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft/Wasser-Wärmetauscher.

Chiller

TopTherm Chiller im Schaltschrank

TopTherm Chiller im VX25 mit geringer Standfläche sind perfekt in eine Schrankreihe integrierbar. Ihre Modulbauweise und die bifrequente Ausführung machen sie sehr flexibel. Zusätzlich bieten sie hohe Servicefreundlichkeit und Zuverlässigkeit durch...