Zubehör für Klimatisierung

Luftführung

Systeme zur gezielten Luftführung und -umlenkung in alle Bereiche des Schaltschrankes. Mit dem Luftkanalsystem ist es möglich, die Kaltluft präzise in alle Bereiche des Schaltschrankes zu führen. Die Gefahr von Luftkurzschlüssen durch eigenbelüftete Einbauten wird so wirkungsvoll vermieden.

Luftführung

Schaltschrank-Innenlüfter

Zur Vermeidung von Wärmenestern innerhalb des Schaltschrankes und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Klimatisierungskomponenten

Luftführung

Mini-Lüfter

Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen.

Luftführung

Luftkanalsystem für Dachaufbau-Kühlgeräte und Dachaufbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher

Mit dem Luftkanalsystem ist es möglich, die Kaltluft gezielt in alle Bereiche des Schaltschrankes zu führen. Die Gefahr von Luftkurzschlüssen durch eigenbelüftete Einbauten wird so wirkungsvoll vermieden. Der Flachkanäle können auf die gewünschten...

Luftführung

Luftkanal-Adapter für Luftkanalsystem und Luftkanalsystem Flat

Der Adapter dient als Verbindungsstück vom Kühlgerät (Lufteintrittsöffnung) zum Luftkanalsystem. Passend für Dachaufbau-Kühlgeräte 3359.XXX und 3382.XXX

Luftführung

Umlenkung 90° für Luftkanalsystem

Zur gezielten Kaltluftumlenkung am Ende des Flachkanals.

Luftführung

Luftkanalsystem Flat für Dachaufbau-Kühlgeräte und Dachaufbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher

Mit dem Luftkanalsystem ist es möglich, die Kaltluft gezielt in alle Bereiche des Schaltschrankes zu führen. Die Gefahr von Luftkurzschlüssen durch eigenbelüftete Einbauten wird so wirkungsvoll vermieden. Der Flachkanäle können auf die gewünschten...

Luftführung

Flachkanal-Erweiterung

Erweiterungsset für Luftkanalsystem Flat 3286.850 zum Längenausgleich der Breite, Tiefe bzw. Höhe in Schaltschränken.

Luftführung

Verschlussstopfen für Dachaufbau-Kühlgeräte und Dachaufbau-Luft/Wasser-Wärmetauscher

Zum Verschließen nicht benötigter Kaltluftaustritte.

Luftführung

Luftumlenkung

Für den Einsatz bei Wandanbau-Kühlgeräten, zur gezielten Luftführung der Kaltluft nach unten. Besonders geeignet bei hoher Packungsdichte der elektrischen Komponenten im unteren Schaltschrankbereich.

Luftführung

Luftkanal für seitliche Luftführung

Zur Kaltluftzufuhr für Switche mit seitlicher Luftansaugung.