Kompressor

Artikel-Nummer: SK 3398.124

Artikel-Nummer:
SK 3398.124
Lieferumfang
Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
40,5 kg
Bruttogewicht
42,5 kg
Zolltarifnummer
84143020
EAN
4028177695108
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Produktbeschreibung
Kompressor, Lieferumfang: Befestigungsmaterial