Wände

Trenn- und Schottwände

Eine Schrankreihe kann per Trennwand oder Schottwand in einzelne Funktionsbereiche unterteilt werden. In Verbindung mit Schließsystemen können auch unterschiedliche Berechtigungskonzepte für Schrankreihen umgesetzt werden. Trennwände für Modulplatten werden mit handelsüblichen Steckverbindern bestückt.

Trenn- und Schottwände

Trennwand für VX

Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung.

Trenn- und Schottwände

Trennwände für Modulplatten für VX

Mit Ausbrüchen zur Montage von Modulplatten für Steckverbinder, bzw. zur Kabeldurchführung und auch zur Durchführung von Sammelschienensystemen und anderen Einbauten. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die...

Trenn- und Schottwände

Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT

Schottwand für VX IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei VX IT Schränken.

Trenn- und Schottwände

Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT

Schottwand für VX IT. Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken.

Trenn- und Schottwände

Trennwände für Modulplatten, für TS

Trennwand für Modulplatten, für TS. Die Ausbrüche werden ganz individuell mit Modulplatten für 16- bzw. 24-polige Steckverbinder, Kabeldurchführungen oder geschlossenen Modulplatten bestückt.

Trenn- und Schottwände

Trennwand für TS

Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar.

Trenn- und Schottwände

Schottwand für TS IT

Schottwand für TS IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei TS IT Schränken.