Anreihung TS

Anreihung - Sonstiges

Anreihmöglichkeiten für Spezialanwendungen.

Anreihung - Sonstiges

Anreihwinkel

Die Alternative zur Anreihlasche 4582.500 sowie zum individuellen Innenausbau.

Anreihung - Sonstiges

Kombiwinkel für VX, TS

Zur optimalen Verteilung der Zugkräfte beim Krantransport angereihter Schränke.

Anreihung - Sonstiges

Anreihbefestigung vertikal für TS/TS

Zur Anreihung zweier bestückter Schränke am vertikalen Schrankprofil. Durch die Fixierbolzen wird der Schrank, bei Höhen- oder Seitenversatz bis ±2 mm, in eine definierte Endposition gezogen.

Anreihung - Sonstiges

Anreihbefestigung vertikal für TS/TS mit Trennwand

Die Montage ist nur in Verbindung mit den Haltewinkeln der Trennwand möglich.

Anreihung - Sonstiges

Anreihverbinder, horizontal für Montage Rücken an Rücken

Für die Montage Rücken an Rücken und den Zusammenbau vor Ort von Schränken mit Montageplatte in hinterster Einbauposition.