Zentraler Erdungspunkt mit 0,3 m langen Erdungsleitung zum einfachen Anbinden am Rahmen des Gehäuses an das Erdungs-/Potenzialausgleichsnetzwerk (RBC-Anschlusspunkt).
Zur Ergänzung des bestehenden Erdungs- bzw. Potenzialausgleich-Sets, um weitere Ausbauelemente in den Potenzialausgleich zu integrieren. Zur gezielten Kontaktierung der Ausbaukomponenten mit dem Gehäuserahmen. Die Erdungsleiter sind anschlussfertig mit...
Zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile auf den Gehäuserahmen. Die Erdungsleiter sind anschlussfertig mit Steckern konfektioniert und passend abgelängt.
Mit beiliegenden Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktförmig geerdet werden, Erdungsklemmen variabel verstellbar, Strombelastbarkeit der Schiene ca. 200 A.