Kabelführung und -abfangung

Kabelkanäle und Zubehör

Die Befestigungslochung der Rittal Kabelkanäle hat zusätzlich zur DIN-Lochung eine Lochung im 25 mm-Maßraster, so dass zur Befestigung keinerlei mechanische Bearbeitung notwendig ist. Die Befestigung erfolgt einfach durch Verschrauben in die Rundlochung. Die Schraubenköpfe können zur Isolierung mit einer Isolationskappe sicher abgedeckt werden.

Kabelkanäle und Zubehör

Kabelkanal

Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.

Kabelkanäle und Zubehör

Isolationskappe für Schraubenkopf

Zur Isolierung der Schraubenköpfe, z. B. innerhalb des Kabelkanals.

Kabelkanäle und Zubehör

Kabelkanal für vertikales TS Profil

Zur Montage am vertikalen Schrankprofil, an zwei angereihten Schrankprofilen im Bereich der Anreihstelle.

Kabelkanäle und Zubehör

Aluminium-Niet

Zur sicheren Montage von Kabelkanälen und zum Befestigen von Tragschienen und Montageschienen.

Kabelkanäle und Zubehör

Kabelkanal für TS IT

Kabelkanal mit beidseitig scharnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.

Kabelkanäle und Zubehör

Kabelkanal für VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal mit beidseitig scharnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.

Kabelkanäle und Zubehör

Bürsten-Kit für Kabelkanal VX IT

Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.