Mit Schwenkrahmen kann die Rückseite der 19"-Einbauten bequem erreicht werden. Je nach Ausführung steht ein Öffnungswinkel von 130° oder 180° zur Verfügung.
Das offene Rahmengestell Data Rack lässt sich um eine zweite 19"-Befestigunsgebene, Tiefenstreben, Gleitschienen und Anreihverbinder erweitern. Rollen für den mobilen Einsatz als Laborgestell oder in der Messtechnik.
Gleitscheinen bieten die Ablagefläche für Komponenten, die in die 19"-Ebene eingehangen werden, und fangen das Gewicht von schweren Einbauten ab. Schwerlastgleitschienen können mit 800 N statischer Last bestückt werden.
Schubladen in der 19"-Ebene, Verblendungen, Ablagemöglichkeiten für nicht zöllige Geräte und Befestigungsmöglichkeiten an der 19"-Profilschiene durch Käfigmuttern oder den innovativen 19"-Fastener
Blindpanels zum Abdecken nicht benötigter Höheneinheiten. In unterschiedlichen Höhen in den Materialien Aluminium, Stahlblech und Kunststoff. Zum Verschrauben oder die "toolless fixing"-Ausführungen zur werkzeuglosen Schnellmontage.
Spleißen der ankommenden LWL-Kabel und das Verteilen an Patch-Panels für unterschiedliche Kupplungen. Vorkonfektionierte Pigtail-Leitungen werden mit der Breakout-Box an die Patch-Panels geführt.