Boden

Bodenbleche

Bodenbleche mit unterschiedlichen Funktionen: zur Kabeleinführung in der Breite oder Tiefe oder zur Belüftung

Bodenbleche

Bodenblech für VX, VX IT, VX SE

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Bodenbleche

Schiebeblech für VX, VX IT, VX SE

Für einen variablen Ausgleich sowie eine flexible Öffnung im Bodenbereich. Kombinierbar mit Bodenblechen.

Bodenbleche

Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen für VX IT

Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlosssenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung.

Bodenbleche

Bodenblech-Module, belüftet für VX IT

Zum Verschließen des Bodens.

Bodenbleche

Bodenblech-Modul, einteilig, mit Bürstenleiste für VX IT

Zur gezielten Kabeleinführung von unten.

Bodenbleche

Bodenblech-Modul, mehrteilig, mit Bürstenleiste, hochdicht für VX IT

Zur gezielten Kabeleinführung von unten.

Bodenbleche

Bodenblech-Modul für seitliche Kabeleinführung für VX IT

Beidseitig mit verstellbarer Öffnung und Bürstenleisten. Durch die seitlich offene Ausführung kann das Bodenblech-Modul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden.

Bodenbleche

Bodenbefestigungswinkel für VX, VX IT

Zur Verankerung des Schrankes am Boden, insbesondere wenn der Schrank auf Grund einer Kopflastigkeit zum Kippen neigt oder nicht innerhalb einer Schrankreihe mit eingebunden werden kann.

Bodenbleche

Bodenblech für CM, TP

Potentialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

Bodenbleche

Abschlussplatte für TP

Als Deckel eines TP Unterteils.

Bodenbleche

Bodenblech, einteilig, belüftet für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

Bodenbleche

Bodenblech für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

Bodenbleche

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS, TS-IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

Bodenbleche

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS, TS IT, VX SE

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für DK-TS, zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

Bodenbleche

Bodenblech-Module, belüftet für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodenblech-Module, belüftet für TS, TS IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

Bodenbleche

Klemmteile für Bodenbleche

Als Ersatz und zur zusätzlichen Befestigung der Bodenbleche im TS, SE, CM, TP.

Bodenbleche

Bodenbleche für DK-TS

Bodenbleche für DK-TS zum Verschließen der Bodenöffnung oder zur Kabeleinführung

Bodenbleche

Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.