- Artikel-Nr.:
- SK 7999991
- Produktbeschreibung
- Das Außengerät mit Invertertechnik ermöglicht eine bedarfsabhängige Drehzahlregulierung des Verdichters. Die Regelung der Kältemittelmenge erfolgt über das elektronische Expansionsventil. Die Anpassung an den Kältebedarf ermöglicht eine Energieersparnis von bis zu 40 %. Durch das Innengerät (Verdampfer) wird die kalte Luft vor der 19"-Ebene ausgeblasen, die warme Luft auf der Rückseite angesaugt. Durch angepasste Luftleitbleche wird eine zusätzliche Effizienzsteigerung und die Vermeidung von Wärmenestern erzielt.
- Funktionsweise
- Alle Klimaanlagen für die Micro Data Center sind als Splitgeräte ausgeführt, um eine hermetische Trennung zwischen dem Kühlkreislauf im Inneren und außerhalb des Safes zu erzielen. Dies verhindert das Eindringen von Staub und korrosiven Gasen.
- Die Luftführung im Safe verläuft horizontal. Die warme Luft wird im hinteren Bereich angesaugt, die gekühlte Luft vor die 19"-Ebene ausgeblasen.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Super Digital Inverter Außengerät
Kabel-Fernbedienung
DX-Steuerkit
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 13,9 A
- Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 36 A
- Schalldruckpegel allgemein minimal
- 48 dB(A)
- Schalldruckpegel allgemein maximal
- 49 dB(A)
- Abmessung
- Breite: 900 mm
Höhe: 795 mm
Tiefe: 320 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...43 °C
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 25 A
- Einstellbereich
- -15 °C...43 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177654129
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
-
SK Outdoor-Klimatisierung, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, mit Invertertechnik, für Micro Data Center