FlatBox Plus vormontiert

Artikel-Nr.:  7996406

Sonderedition – nur solange der Vorrat reicht. IT-Wandgehäuse komplett vormontiert, mit zölliger Befestigungsebene vorne. Optimal zugänglich, mit Sichtür, Sicherheitsschließung, 2 abschließbaren Seitenwänden, Ausbrüchen im Dach- und Bodenblech, abgedeckt mit Bürstenleisten.

Artikel-Nr.:
7996406
Ausführung
mit 19"-Montagerahmen
Produktbeschreibung
Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse mit 19"-Ebene vorne. Eine hintere 19"-Ebene ist im Systemzubehör erhältlich.
Material
Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
1 Wandteil
2 Grundträger
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten
2 Seitenwände, abschließbar
1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 834, Türanschlag frei wählbar
Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage
Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile
19"-Ebene vorne. Eine hintere 19"-Ebene ist im Systemzubehör erhältlich
19"-Montagerahmen
Höheneinheiten
15 HE
Abmessung
Breite: 700 mm
Höhe: 758 mm
Tiefe: 700 mm
Einbauhöhe für Komponenten
15 HE
Belastbarkeit
max. 750 N
Hinweis
Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand
Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm
Der Türöffnungswinkel beträgt max. 210°
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
37 kg
Bruttogewicht
38 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177707573