- Artikel-Nr.:
- SK 3312811
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Stahlblechtür hinten
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Inkl. Befestigungsmaterial (mit Verschlussstücken, ohne Scharniere)
- Passend für Artikel-Nr.
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
SK IT Stahlblechtür, für Kühlgerät 3312810, Mit Montageausschnitt für Kühlgerät 3312810, BT: 600x2000 mm, RAL 7035