RiLineX Basissysteme

Das vormontierte Komplett-Board enthält standardisierte Kupferschienen und ist sofort einsatzbereit. Es bietet Berührungsschutz bis IP 2XB, der mit Zubehör auf IP 3X erweiterbar ist. Für VX-Schrankgrößen stehen verschiedene Boardlängen zur Verfügung. Das modulare System besteht aus Basis- und Endmodulen sowie Sammelschienen, lässt sich ohne Werkzeug aufbauen und flexibel anpassen. Die Konfiguration ist bis zu einer Gesamtlänge von 2400 mm möglich.