RiLineX Adapter

RiLineX bietet flexible Anschlusstechnik für unterschiedliche Anforderungen. Je nach Ausführung ermöglichen Anschlussadapter den Anschluss von Rundleitern sowie lamellierten oder massiven Kupferschienen. CB-Geräteadapter stehen zur Montage von Kompaktleistungsschaltern (MCCBs) zur Verfügung. Diese sind in zwei Varianten erhältlich: die „Easy-Fix“-Ausführung für eine komfortable externe Schaltermontage aller gängigen Hersteller und die „Universal“-Version mit Schiebemuttern für maximale Flexibilität. Alle Adapter sind mit vormontierter, höhenverstellbarer Tragschiene, vorkonfektionierten Anschlussleitungen und einer einfachen Steckverriegelung ausgestattet.