- Artikel-Nummer:
- 3010.101
- Ausführung
- Dachbereich, Feldtiefe 600 mm
- Produktbeschreibung
- Leistungsschalterfeld 1000 A, ACB, BxHxT 600 x 2000 x 600 mm
- EAN
- 4028177003538
3010.101 Leistungsschalterfeld 1000 A, ACB /
BxHxT 600 x 2000 x 600 mm
Leistungsschalterfeld 1000 A, ACB / BxHxT 600 x 2000 x 600 mm
VX25 Ri4Power Feld für den Einsatz offener Air Circuit Breaker - ACB.
Leistungs-schalterfeld aus dem Systembaukasten, Systemgehäuse und
erforderlichem Systemzubehör, formunterteilten, variablem Ausbau mit
Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise.
Der Einbau des Hauptsammelschienen-Systems erfolgt im Dachbereich. Die
Elemente des Innenausbaus sind mit einem 25 mm Montageraster wie der
Schaltschrankrahmen ausgestattet. Beim Einsatz von Teiltüren sind für
den oberen und unteren Abschluss der Moduleinbauten Frontblenden in
Schutzart gemäß den technischen Daten vorzusehen. Teiltüren mit
Drehriegelverschluss und innen-liegenden Türscharnieren.
Einteiliger Schienenhalter, einfache Direktbefestigung am Rahmen für
3/4 polige Anwendung bis 6300 A Lösungen.
Bohrungslose Anbindung an das Hauptsammel-Schienensystem mit
vorgefertigten Verbindungssätzen, für horizontale/vertikale geprüfte
Sammelschienensysteme
Technische Parameter
Feldtyp:,,ACB
Feldbezeichnung:,,VX2.017
Lage der Sammelschienen:,,Dachbereich
Bemessungsstrom soll des ACB (A),,1000 A
Max. Bemessungsstrom Inc des ACB (A):
'.........' A gemäß ACB Herstellerangabe
ACB Hersteller:,,siehe Systemhandbuch
Polzahl des ACB Leistungsschalters:,,3 / 4 polig
ACB Laschen-Typ:,,Horizontal / Vertikal
Schaltertyp:,,siehe Systemhandbuch
Einbauart:,,Festeinbau oder Einschubtechnik
Bauform / Formunterteilung:,,1 / 2 / 3 / 4b je nach Feldtyp
Einbauposition:,,VT / HT - vor / hinter d. Tür
Schrankbreite (mm):,,600 mm
Funktionsraumhöhe des Gerätes (mm):,,600 mm
Ausführung der Türfront:,,Feldtür / Teiltüren
Verschluss:,,Doppelbart - serienmäßig
Funktion des Dachblechs:,,IP 2x / IP 54
Funktionsraumseitenwand,,mit / ohne
Kabelanschluss-System:,,mit / ohne
OPTIONEN zu Feld VX2.017
Teilmontageplatte - optionale Auswahl zum Feld VX2.017
Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere
Unter-teilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten.
Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit
Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach
Bauform 1 bis 4 möglich.
Modultyp:,,mit Teilmontageplatte
Teilmontageplatten-Typ:,,ohne Durchführung
Modulhöhe Standard:,,400 mm
Montagelochleisten zum Anbau an die Teiltür:,,Nein
Auswahl:,,Ja / Nein
Kabelanschlusssystem - optionale Auswahl zum Feld VX2.017
Kabelanschlusssystem als Einspeisung/Abgang, 3/4polig, mit kompaktem,
quadratischen Profilquerschnitt. Direkt-Anschluss als
Einspeisung/Abgang, 3 bzw. 4 polig
Bemessungsstrom Kabelanschluss-System:,,Maxi-PLS - 1600 A, 2000 A, 3200
A
Polzahl Kabelanschluss-System:,,3 /4 polig
Höhe des Kabelanschlussraums:,,min. 600 mm
Anzahl '.........' Direktanschlussklemmen:
95 mm² bis 300 mm² AL/CU
Anzahl '.........' Anschlussbolzen M10, M12, M16:
für Kabelschuhanschluss
Auswahl:,,Ja / Nein
Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld
VX2.017
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein
Fabrikat:,,Rittal VX2.017
Typ:,,VX25 Ri4Power, od. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'
Leistungsschalterfeld, jedoch ohne Leistungsschalter.
Leistungsschalterfeld 1000 A, ACB / BxHxT 600 x 2000 x 600 mm
VX25 Ri4Power Feld für den Einsatz offener Air Circuit Breaker - ACB.
Leistungs-schalterfeld aus dem Systembaukasten, Systemgehäuse und
erforderlichem Systemzubehör, formunterteilten, variablem Ausbau mit
Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise.
Der Einbau des Hauptsammelschienen-Systems erfolgt im Dachbereich. Die
Elemente des Innenausbaus sind mit einem 25 mm Montageraster wie der
Schaltschrankrahmen ausgestattet. Beim Einsatz von Teiltüren sind für
den oberen und unteren Abschluss der Moduleinbauten Frontblenden in
Schutzart gemäß den technischen Daten vorzusehen. Teiltüren mit
Drehriegelverschluss und innen-liegenden Türscharnieren.
Einteiliger Schienenhalter, einfache Direktbefestigung am Rahmen für
3/4 polige Anwendung bis 6300 A Lösungen.
Bohrungslose Anbindung an das Hauptsammel-Schienensystem mit
vorgefertigten Verbindungssätzen, für horizontale/vertikale geprüfte
Sammelschienensysteme
Technische Parameter
Feldtyp:,,ACB
Feldbezeichnung:,,VX2.017
Lage der Sammelschienen:,,Dachbereich
Bemessungsstrom soll des ACB (A),,1000 A
Max. Bemessungsstrom Inc des ACB (A):
'.........' A gemäß ACB Herstellerangabe
ACB Hersteller:,,siehe Systemhandbuch
Polzahl des ACB Leistungsschalters:,,3 / 4 polig
ACB Laschen-Typ:,,Horizontal / Vertikal
Schaltertyp:,,siehe Systemhandbuch
Einbauart:,,Festeinbau oder Einschubtechnik
Bauform / Formunterteilung:,,1 / 2 / 3 / 4b je nach Feldtyp
Einbauposition:,,VT / HT - vor / hinter d. Tür
Schrankbreite (mm):,,600 mm
Funktionsraumhöhe des Gerätes (mm):,,600 mm
Ausführung der Türfront:,,Feldtür / Teiltüren
Verschluss:,,Doppelbart - serienmäßig
Funktion des Dachblechs:,,IP 2x / IP 54
Funktionsraumseitenwand,,mit / ohne
Kabelanschluss-System:,,mit / ohne
OPTIONEN zu Feld VX2.017
Teilmontageplatte - optionale Auswahl zum Feld VX2.017
Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere
Unter-teilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten.
Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit
Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach
Bauform 1 bis 4 möglich.
Modultyp:,,mit Teilmontageplatte
Teilmontageplatten-Typ:,,ohne Durchführung
Modulhöhe Standard:,,400 mm
Montagelochleisten zum Anbau an die Teiltür:,,Nein
Auswahl:,,Ja / Nein
Kabelanschlusssystem - optionale Auswahl zum Feld VX2.017
Kabelanschlusssystem als Einspeisung/Abgang, 3/4polig, mit kompaktem,
quadratischen Profilquerschnitt. Direkt-Anschluss als
Einspeisung/Abgang, 3 bzw. 4 polig
Bemessungsstrom Kabelanschluss-System:,,Maxi-PLS - 1600 A, 2000 A, 3200
A
Polzahl Kabelanschluss-System:,,3 /4 polig
Höhe des Kabelanschlussraums:,,min. 600 mm
Anzahl '.........' Direktanschlussklemmen:
95 mm² bis 300 mm² AL/CU
Anzahl '.........' Anschlussbolzen M10, M12, M16:
für Kabelschuhanschluss
Auswahl:,,Ja / Nein
Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld
VX2.017
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein
Fabrikat:,,Rittal VX2.017
Typ:,,VX25 Ri4Power, od. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'
Leistungsschalterfeld, jedoch ohne Leistungsschalter.