Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Artikel-Nummer:  3010.149

Abgangsfeld VSS bis 1800 A mit Zwangsbelüftung, BxHxT 1200 x 2000 x 600 mm

Artikel-Nummer:
3010.149
Ausführung
Dachbereich, Feldtiefe 600 mm
Produktbeschreibung
Abgangsfeld VSS bis 1800 A mit Zwangsbelüftung, BxHxT 1200 x 2000 x 600 mm
3010.149 Abgangsfeld VSS bis 1800 A m. *Zb. / BxHxT 1200 x 2000 x 600 mm

VX- Modulares Abgangsfeld Verteil-Sammelschiene m. Zwangsbelüftung für
NH & LS bis 1800 A / BxHxT 1200 x 2000 x 600 mm

VX-Modulfeld, aus dem Systembaukasten mit Bauartgeprüftem,
Sammelschienen-System, Systemgehäuse und erforderlichem Systemzubehör,
formunterteilten, variablen Ausbau mit Teiltüren und innerer
Unterteilung in Modulbauweise. Der Einbau des
Hauptsammelschienen-Systems erfolgt im Dachbereich, die Platz-ierung der
Verteilschienen-Systeme kann wahlweise hinter den Funktionsräumen (* hM)
oder in den Funktionsräumen erfolgen. Die Formunterteilung ist wahlweise
von Form 1 bis 4b möglich. Die Elemente des Innenausbaus sind mit dem
gleichen Montageraster (Lochprofil) wie der Schaltschrankrahmen
ausgestattet. Beim Einsatz von Teiltüren sind für den oberen und unteren
Abschluss der Modul-einbauten Frontblenden in Schutzart gemäß den
technischen Daten vorzusehen. Teiltüren mit Vorreiberverschluss und
innenliegenden Türscharnieren. Fronttüren in Schutzart gemäß den
technischen Daten vorzusehen.
Zubehörsystem:
Längsverbinder, Anreihbefestigung mit oberer Abdeckung, Winkeln,
Verbinder, Systemabdeckungen usw.

Technische Parameter
Feldtyp:,,Modular
Feldbezeichnung:,,VX2.09 Zb
Lage der Sammelschienen:,,Dachbereich
Bemessungsstrom horizontale Schiene IP2x Zb:,,
2700 A - 2 x 50 x 10 mm
3840 A - 4 x 50 x 10 mm
Bemessungsstrom horizontale Schiene IP54 Zb:,,
2700 A - 2 x 50 x 10 mm
3840 A - 4 x 50 x 10 mm
* Zb = Zwangsbelüftung nach Systemhandbuch,,Hersteller / Rittal
Polzahl Hauptsammelschienen-System (HSS):,,3 /4 polig
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit:,,min. 50 kA / max. 100 kA
Maximaler Bemessungsbetriebsstrom Inc (A):
HSS '.........' A (max. 3840 A)
Verteilschienen-System im Funktionsraum oder
hinter dem Funktionsraum installierbar:
Maximaler Bemessungsbetriebsstrom Inc (A):
VSS '.........' A (max. 1800 A)
Bemessungsstrom vertikale Verteilschiene IP2x Zb:,,1800 A - PLS1600
Bemessungsstrom vertikale Verteilschiene IP55 Zb:,,
1800 A - PLS1600
Bemessungsstrom vert. Verteilschiene IP2x Zb/hM:,,
1800 A - 2 x 30 x 10 mm
Bemessungsstrom vert. Verteilschiene IP55 Zb/hM:,,
1800 A - 2 x 30 x 10 mm
* Zb = Zwangsbelüftung nach Systemhandbuch,,Hersteller / Rittal
* hM = Pos. der VSS hinter der Montageplatte
Polzahl vertikale Schiene:,,3 /4 polig
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Zb:,,50 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Zb/hM:,,65 kA
Position der Verteil-Sammelschiene (VSS),,vor / hinter der Montageplatte
Zwangsbelüftung:,,mit
Einbauart:,,Festeinbau
Bauform / Formunterteilung:,,max. 4b
Einbauposition:,,HT hinter d. Tür
Schrankbreite (mm):,,1200 mm
Ausführung der Türfront:,,Einteilig / Mehrteilig
Verschluss:,,Doppelbart - serienmäßig
Funktion des Dachblechs:,,IP 2x / IP 54
Funktionsraumseitenwand,,mit / ohne

OPTIONEN zu Feld VX2.09 Zb
Teilmontageplatte - optionale Auswahl zum Feld VX2.09 Zb
Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von
zusätzlichen Montageebenen.
Modultyp:,,mit Teilmontageplatte
Modulhöhe Standard:,,400 mm
Auswahl:,,Ja / Nein

Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld
VX2.09 Zb
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein

Fabrikat:,,Rittal VX2.09 Zb
Typ:,,VX25 Ri4Power Bauform 1/2, o. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'

RiPower

Neu! Einfache Konfiguration von Niederspannungsschaltanlagen mit RiPower

VX25 Ri4Power

Das standardisierte Baukastensystem für die individuelle Schaltanlage mit VX25.