Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Artikel-Nummer:  3010.272

Leerfeld ohne HSS-System, BxHxT 600 x 2000 x 800 mm

Artikel-Nummer:
3010.272
Ausführung
Dachbereich, Feldtiefe 800 mm
Produktbeschreibung
Leerfeld ohne HSS-System, BxHxT 600 x 2000 x 800 mm
EAN
4028177007222
3010.272 Leerfeld ohne HSS-System / BxHxT 600 x 2000 x 800 mm

Leerfeld ohne HSS-System / BxHxT 600 x 2000 x 800 mm

VX25 Ri4Power Leerfeld ohne Sammelschiene, mit typgeprüftem
Systemgehäuse und erforderlichem Systemzubehör.
Zubehörsystem:
Längsverbinder, Anreihbefestigung mit oberer Abdeckung, Winkeln,
Verbinder, Systemabdeckungen usw.
Technische Parameter:
Feldtyp:,,Leerfeld ohne HSS
Feldbezeichnung:,,0.09
Hauptsammelschienen-Durchführung:,,Nein
Bauform / Formunterteilung:,,1 / 2 / 3 / 4b je nach Feldtyp
Schrankbreite (mm):,,600 mm
Ausführung der Türfront:,,Feldtür / Teiltüren
Verschluss:,,Doppelbart - serienmäßig
Funktion des Dachblechs:,,IP 2x / IP 54
Berührungsschutzabdeckung:,,IP 2xB
Schlitzblendenabdeckung:,,mit / ohne
Funktionsraumseitenwand,,mit / ohne
Kabelanschluss-System:,,mit / ohne

OPTIONEN zu Feld VX0.09
Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld
VX0.09
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein

Fabrikat:,,Rittal 0.09
Typ:,,Ri4Power o. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'

RiPower

Neu! Einfache Konfiguration von Niederspannungsschaltanlagen mit RiPower

VX25 Ri4Power

Das standardisierte Baukastensystem für die individuelle Schaltanlage mit VX25.