Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Artikel-Nummer:  3010.353

Abgangsfeld für NH & MCCB bis 1600 A-Rückbereich, BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm

Artikel-Nummer:
3010.353
Ausführung
Rückbereich, Feldtiefe 600 mm
Produktbeschreibung
Abgangsfeld für NH & MCCB bis 1600 A-Rückbereich, BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm
EAN
4028177010413
3010.353 Abg.Feld für NH & MCCB bis 1600 A-RB / BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm

VX-Abgangsfeld für NH & MCCB bis 1600 A im Rückenbereich
/ BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm

VX25 R4PX Modulfeld, aus dem Systembaukasten mit Bauartgeprüftem,
Sammelschienen-System, Systemgehäuse und erforderlichem Systemzubehör,
formunterteilten, variablen Ausbau mit Teiltüren und innerer
Unterteilung in Modulbauweise. Der Einbau des
Hauptsammelschienen-Systems erfolgt im Rückbereich Mitte, die Ausführung
der Verteilschienensysteme ist wahlweise in Form 1 oder 2b möglich. Die
Elemente des Innenausbaus sind mit dem gleichen Montageraster
(Lochprofil) wie der Schaltschrankrahmen ausgestattet. Fronttüre in
Schutzart gemäß den technischen Daten vorzusehen.

Zubehörsystem:
Längsverbinder, Anreihbefestigung mit oberer Abdeckung, Winkeln,
Verbinder, Systemabdeckungen usw.

Technische Parameter
Feldtyp:,,Modular
Feldbezeichnung:,,R4PX.108
Max. Bemessungsbetriebsstrom Inc des MCCB(A):,, '.........' A (max. 1600
A) gemäß Herstellerangabe
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw):,,
min. 40,0 kA / max. 50 kA
Max. Bemessungsbetriebsstrom Inc (A):'.........' A (max. 2180 A)
Polzahl Hauptsammelschienen-System (HSS):,,3 polig
Hersteller:,,siehe Systemhandbuch
Lage der Sammelschienen:,,Rückenbereich Mitte
Bemessungsstrom horizontale Schiene o. Zb IP54:
920 A - 1x40x10 mm
1130 A - 1x60x10 mm
1320 A - 1x80x10 mm
1490 A - 1x100x10 mm
1600 A - 1x120x10 mm
Bemessungsstrom horizontale Schiene o. Zb IP2x:
980 A - 1x40x10 mm
1220 A - 1x60x10 mm
1420 A - 1x80x10 mm
1570 A - 1x100x10 mm
1680 A - 1x120x10 mm
Bemessungsstrom horiz. Schiene m. Zb IP2x / IP54:,,
1100 A - 1x40x10 mm
1390 A - 1x60x10 mm
1660 A - 1x80x10 mm
1930 A - 1x100x10 mm
2180 A - 1x120x10 mm
* Zb = Zwangsbelüftung nach Systemhandbuch,,Hersteller / Rittal
Zwangsbelüftung:,,ohne / mit
Einbaubreite nach Bestückung max.:,,800 mm
Einbauart:,,Festeinbau
Bauform / Formunterteilung:,,max. 2b
Einbauposition:,,hinter d. Tür
Schrankbreite (mm):,,1000 mm
Ausführung der Türfront:,,Zweitürig
Verschluss:,,Doppelbart - serienmäßig
Funktion des Dachblechs:,,IP 2x / IP 54
Berührungsschutzabdeckung:,,IP 2xB
Funktionsraumseitenwand,,mit / ohne

OPTIONEN zu Feld R4PX.08

Teilmontageplatte - optionale Auswahl zum Feld R4PX.108
Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von
zusätzlichen Montageebenen.
Modultyp:,,mit Teilmontageplatte
Modulhöhe Standard:,,400 mm
Auswahl:,,Ja / Nein

Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld
R4PX.108
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein

Fabrikat:,,Rittal R4PX.108
Typ:,,VX25 Ri4Power Bauform 1/2, o. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'

RiPower

Neu! Einfache Konfiguration von Niederspannungsschaltanlagen mit RiPower

VX25 Ri4Power

Das standardisierte Baukastensystem für die individuelle Schaltanlage mit VX25.