Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Artikel-Nummer:  3010.381

Geräteadapter für MCCB, 185 mm S-System 630 A

Artikel-Nummer:
3010.381
Ausführung
Rückbereich, Feldtiefe 600 mm
Produktbeschreibung
Geräteadapter für MCCB, 185 mm S-System 630 A
EAN
4028177010475
3010.381 Geräteadapter für MCCB / 185 mm S-System 630 A

Geräteadapter für Kompaktleistungsschalter MCCB bis 630 A

VX25 Ri4Power Geräteadapter geeignet für Festeinbautechnik
Hauptsammelschienen-System 185 mm vorbereitet für den Aufbau der
systemgeprüften Leistungsschalterfabrikate - ABB, Eaton, Schneider
Electric und Siemens - mit Berührungsschutzabdeckung für den
Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät.

Technische Parameter:
Adapter Bemessungsstrom:,,bis 630 A
MCCB Bemessungsstrom:,,bis 630 A
Max Bemessungsstrom Inc des MCCB (A)'.........' A gemäß MCCB
MCCB Hersteller:,,siehe Systemhandbuch
MCCB Schaltertyp:,,siehe Systemhandbuch
MCCB Verbindungssatz f. Hersteller:,,keiner
Pole schaltbar:,,3 polig
Einbauhöhe:,,650 mm
Einbaubreite:,,150 mm
Kabelanschluss / Abgang:,,unten
Montageart HSS:,,Klemmbefestigung
zusätzliche Berührungsschutzabdeckung unten:,,mit / ohne

OPTIONEN
Feldvormontage der mechanischen Komponenten
- optionale zum Modul
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein

Fabrikat:,,Rittal / 9677770
Typ:,,Ri4Power o. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'

RiPower

Neu! Einfache Konfiguration von Niederspannungsschaltanlagen mit RiPower

VX25 Ri4Power

Das standardisierte Baukastensystem für die individuelle Schaltanlage mit VX25.