Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Artikel-Nummer:  3010.384

NH-SLSL für 185 mm HSS-System, vertikal Gr. 00 160 A

Artikel-Nummer:
3010.384
Ausführung
Rückbereich, Feldtiefe 600 mm
Produktbeschreibung
NH-SLSL für 185 mm HSS-System, vertikal Gr. 00 160 A
EAN
4028177011885
3010.384 NH-SLSL f. 185 mm HSS-System / vertikal Gr. 00 160 A

NH-Sicherungslastschaltleiste 185 mm HSS-System
/ vertikal Gr.00 160 A NH-Sicherungslastschaltleiste für 185 mm
Hauptsammelschienen-System.

1 polige oder 3 polige schaltbare NH-Sicherungslastschaltleiste für das
185mm Hauptsammelschienen-System, als Festeinbautechnik für senkrechte
Montage und erforderlichem Systemzubehör. Kabelabgang auswählbar oben
oder unten. Anschlusstechnik ausführbar als Schraubanschluss,
V-Anschlussklemme Prismenklemme. Geeignete Wandler zur Stromerfassung
integrierbar.

Technische Parameter:
Sicherungsgröße:,,NH00
Sicherungseinsatz In (A):,,160 A
Pole schaltbar:,,1 od. 3 polig
Einbaubreite:,,50 mm
Einbauart:,,Festeinbautechnik
Einbaulage,,vertikal
Sammelschienensystem Breite,,185 mm
elektronische Sicherungsüberwachung:,,mit / ohne
Kabelabgang auswählbar:,,oben / unten
Kabelanschluss ausführbar mit:,,
Schraubanschluss M8 oder,,Rahmenklemme 10 - 95 mm²
Zusätzliche Anschlussraumabdeckung:,,Ja / Nein
Wandler:,,mit / ohne
Schaltstellungsanzeige mit Mikroschalter,,Ja / Nein

OPTIONEN
Feldvormontage der mechanischen Komponenten
- optionale wie gewählt
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein

Fabrikat:,,Rittal 9677000 / 9677010 / 9677025 / 9677015
Typ:,,Ri4Power o. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'

RiPower

Neu! Einfache Konfiguration von Niederspannungsschaltanlagen mit RiPower

VX25 Ri4Power

Das standardisierte Baukastensystem für die individuelle Schaltanlage mit VX25.