Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Artikel-Nummer:  3010.407

Leistungsschalterfeld 4000 A, ACB, BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm

Artikel-Nummer:
3010.407
Ausführung
Dach- und Rückbereich Mitte, Feldtiefe 600 mm
Produktbeschreibung
Leistungsschalterfeld 4000 A, ACB, BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm
3010.407 Leistungsschalterfeld 4000 A, ACB / BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm

Leistungsschalterfeld 4000 A, ACB / BxHxT 1000 x 2000 x 600 mm

VX25 Ri4Power Feld für den Einsatz offener Air Circuit Breaker - ACB.
Leistungs-schalterfeld aus dem Systembaukasten, Systemgehäuse und
erforderlichem Systemzubehör, formunterteilten, variablem Ausbau mit
Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise.
Der Einbau des Hauptsammelschienen-Systems kann wahlweise im Dachbereich
oder, Rückbereich erfolgen. Die Elemente des Innenausbaus sind mit einem
25 mm Montageraster wie der Schaltschrankrahmen ausgestattet. Beim
Einsatz von Teiltüren sind für den oberen und unteren Abschluss der
Moduleinbauten Frontblenden in Schutzart gemäß den technischen Daten
vorzusehen. Teiltüren mit Drehriegelverschluss und innenliegenden
Türscharnieren.
Einteiliger Schienenhalter, einfache Direktbefestigung am Rahmen für
3/4 polige Anwendung bis 6300 A Lösungen.
Bohrungslose Anbindung an das Hauptsammel-Schienensystem mit
vorgefertigten Verbindungssätzen, für horizontale/vertikale geprüfte
Sammelschienensysteme

Technische Parameter
Feldtyp:,,ACB
Feldbezeichnung:,,VX1.011
Lage der Sammelschienen:,,Dach- / Rückenbereich
Bemessungsstrom soll des ACB (A),,4000 A
Max. Bemessungsstrom Inc des ACB (A):
'.........' A gemäß ACB Herstellerangabe
ACB Hersteller:,,siehe Systemhandbuch
Polzahl des ACB Leistungsschalters:,,3 / 4 polig
ACB Laschen-Typ:,,Horizontal / Vertikal
Schaltertyp:,,siehe Systemhandbuch
Einbauart:,,Festeinbau oder Einschubtechnik
Bauform / Formunterteilung:,,1 / 2 / 3 / 4b je nach Feldtyp
Einbauposition: VT / HT - vor / hinter d. Tür
Schrankbreite (mm):,,1000 mm
Funktionsraumhöhe des Gerätes (mm): 600 mm
Ausführung der Türfront:,,Feldtür / Teiltüren
Verschluss:,,Doppelbart - serienmäßig
Funktion des Dachblechs:,,IP 2x / IP 54
Berührungsschutzabdeckung:,,IP 2xB
Funktionsraumseitenwand,,mit / ohne
Kabelanschluss-System: mit / ohne

OPTIONEN zu Feld VX1.011
Teilmontageplatte - optionale Auswahl zum Feld VX1.011
Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere
Unter-teilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten.
Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit
Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach
Bauform 1 bis 4 möglich.
Modultyp:,,mit Teilmontageplatte
Teilmontageplatten-Typ:,,ohne Durchführung
Modulhöhe standard:,,400 mm
Montagelochleisten zum Anbau an die Teiltür:,,Nein
Auswahl:,,Ja / Nein

Kabelanschlusssystem - optionale Auswahl zum Feld VX1.011
Kabelanschlusssystem als Einspeisung/-abgang, 3/4polig, mit kompaktem,
quadratischen Profilquerschnitt. Direkt-Anschluss als
Einspeisung/-abgang, 3 bzw. 4 polig
Bemessungsstrom Kabelanschluss-Systems:,,Maxi-PLS - 1600 A, 2000 A, 3200
A
Polzahl Kabelanschluss-System:,,3 /4 polig
Höhe des Kabelanschlussraums: min. 600 mm
Anzahl '.........' Direktanschlussklemmen:
95 mm² bis 300 mm² AL/CU
Anzahl '.........' Anschlussbolzen M10, M12, M16:
für Kabelschuhanschluss
Auswahl:,,Ja / Nein

Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Feld
VX1.011
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein

Fabrikat:,,Rittal VX1.011
Typ:,,VX25 Ri4Power, od. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'
Leistungsschalterfeld, jedoch ohne Leistungsschalter.

RiPower

Neu! Einfache Konfiguration von Niederspannungsschaltanlagen mit RiPower

VX25 Ri4Power

Das standardisierte Baukastensystem für die individuelle Schaltanlage mit VX25.