- Artikel-Nummer:
- 3010.490
- Ausführung
- Dach- und Rückbereich Mitte, Feldtiefe 600 mm
- Produktbeschreibung
- NH-SLSL für 185 mm HSS-System 185 mm Doppelunterbrechung, vertikal Gr. 00 250 A
3010.490 NH-SLSL f. 185 mm HSS-System 185mm D.U.
/ vertikal Gr. 1 250 A
NH- Sich.-Lasttrennschaltleiste mit Doppel-Unterbrechung 185 mm S-System
/ vertikal Gr. 1 250 A
NH- Sich.-Lastrennschaltleiste Doppelunterbrechung vertikal für 185 mm
Sammel-schienensystem. Bedienerunabhängiges Schalten durch automatisches
Sprung-schaltwerk Sicheres Trennen der Kontakte durch
Doppelunterbrechung.
3 poliger NH-Sicherungslastrennschalter für Festeinbautechnik für
senkrechte Montage und erforderlichem Systemzubehör. Kabelabgang
auswählbar oben oder unten. Anschlusstechnik ausführbar als
Schraubanschluss oder Schellenklemme.
Technische Parameter:
Sicherungsgröße:,,NH1
Sicherungseinsatz In (A):,,250 A
Pole schaltbar:,,3 polig
Einbaulage,,vertikal
Sammelschienensystem Breite,,185 mm
Sicherungsüberwachung elektronisch SiÜ:,,Ja / Nein
Kabelanschluss:,,Schraube M12
oder,,Rahmenklemme 70-240 mm²
oder,,Rahmenklemme 185-300 mm²
Kabelabgang:,,oben / unten
Zusätzliche Anschlussraumabdeckung:,,Ja / Nein
Wandler:,,mit / ohne
Schaltstellungsanzeige mit Mikroschalter,,Ja / Nein
OPTIONEN
Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale wie gewählt
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein
Fabrikat:,,Rittal 9677160 / 9677165 / 9677180
Typ:,,Ri4Power o. glw.
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotene Type:
'.........'
NH- Sich.-Lasttrennschaltleiste mit Doppel-Unterbrechung 185 mm S-System
/ vertikal Gr. 1 250 A
NH- Sich.-Lastrennschaltleiste Doppelunterbrechung vertikal für 185 mm
Sammel-schienensystem. Bedienerunabhängiges Schalten durch automatisches
Sprung-schaltwerk Sicheres Trennen der Kontakte durch
Doppelunterbrechung.
3 poliger NH-Sicherungslastrennschalter für Festeinbautechnik für
senkrechte Montage und erforderlichem Systemzubehör. Kabelabgang
auswählbar oben oder unten. Anschlusstechnik ausführbar als
Schraubanschluss oder Schellenklemme.
Technische Parameter:
Sicherungsgröße:,,NH1
Sicherungseinsatz In (A):,,250 A
Pole schaltbar:,,3 polig
Einbaulage,,vertikal
Sammelschienensystem Breite,,185 mm
Sicherungsüberwachung elektronisch SiÜ:,,Ja / Nein
Kabelanschluss:,,Schraube M12
oder,,Rahmenklemme 70-240 mm²
oder,,Rahmenklemme 185-300 mm²
Kabelabgang:,,oben / unten
Zusätzliche Anschlussraumabdeckung:,,Ja / Nein
Wandler:,,mit / ohne
Schaltstellungsanzeige mit Mikroschalter,,Ja / Nein
OPTIONEN
Feldvormontage der mechanischen Komponenten - optionale wie gewählt
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Feldtyp, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein
Fabrikat:,,Rittal 9677160 / 9677165 / 9677180
Typ:,,Ri4Power o. glw.
angebotenes Fabrikat:
'.........'
angebotene Type:
'.........'