Ausschreibungstexte für Systemlösungen

Artikel-Nummer:  3010.900

Zubehör/Einbauten-Module H = 400 mm, Teil-Montageplatte für modulare Abgangsfelder bis 1600 A

Artikel-Nummer:
3010.900
Produktbeschreibung
Zubehör/Einbauten-Module H = 400 mm, Teil-Montageplatte für modulare Abgangsfelder bis 1600 A
3010.900 Zubehör/Einbauten - Module H = 400 mm / Teil-MPL. f. mod. Abg.felder bis 1600 A

Teilmontageplatte mit Leistungsschalter (MCCB) H = 400mm
Modulposition im Feld,,1/2/3/4
Modultyp,,MPL+MCCB
Teilmontageplatten-Typ:,,ohne Durchführung
Modulhöhe:,,400 mm
Montagelochleisten zum Anbau an die Teiltür:,,Nein
Anschlussraum für Form 4b,,ohne
Max. Bemessungsstrom Inc des Gerätes (A):,,16 A bis 630 A
Bemessungsstrom Inc des MCCB (A): '.........' A
gemäß MCCB Herstellerangabe
MCCB Hersteller:,,siehe Systemhandbuch
Polzahl des MCCB Leistungsschalters:,,3 / 4 polig
Position des Kabelabgangs:,,rechts

OPTION zum Modul
Vormontage der mechanischen Komponenten - optionale Auswahl zum Modul
Mechanische Vormontage der RITTAL Systemkomponenten zu beschriebenen
Modul, liefern.
Auswahl:,,Ja / Nein

Fabrikat:,,Rittal
Typ:,,Ri4Power o. glw.
angebotenes Fabrikat:,, '.........'
angebotene Type:,, '.........'

RiPower

Neu! Einfache Konfiguration von Niederspannungsschaltanlagen mit RiPower

VX25 Ri4Power

Das standardisierte Baukastensystem für die individuelle Schaltanlage mit VX25.