RiLineX Basismodul

Modulare Sammelschienen-Systemplattform in Board-Technologie. Individuell konfigurierbar. Basismodul zur Integration von Sammelschienen mit Abmessungen 15x5 bis 30 x 10 mm. Vollständig berührungsgeschützt bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 4X. Horizontal, vertikal und überkopf montierbar mit integrierter Kabeldurchführung im Rückbereich. Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC. Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA. IEC- und UL-Zulassung.