Komponentenzuschnitt

Verdrahtungskanäle, Tragschienen und Kabelkanaldeckel werden maßgenau zugeschnitten.

Zuschnittcenter Secarex AC 18

Teilautomatisierter Zuschnitt mit der Secarex AC 18

Features und Nutzen

Features

  • Sichere Zweihandbedienung
  • Moderne Bedienlösung mit 18,5"-Monitor
  • Fünf DIN-Schienengrößen in einer Kulisse
  • Tastatur mit Trackball
  • Datenimport aus Eplan Pro Panel

Nutzen

  • Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten
  • Sehr geringe Verschnittkosten durch Verschnittoptimierung
  • Deutliche Zeitersparnis gegenüber manuellem Zuschnitt
  • Schnitt durch Sichtfenster kontrollierbar
  • Benutzerfreundliche und sichere Bedienung

Produktvarianten

Zuschnittcenter Secarex AC 18

Teilautomatisierter Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, Kabelkanaldeckeln und Tragschienen, speziell für Unikat- und Kleinserienfertigungen. Das Secarex AC 18 Zuschnittcenter kann optional mit einem Schubladensystem auf der linken Anlagenseite und/oder einem Ablagesystem auf der rechten Anlagenseite ausgestattet werden. Sind über die Standardkulisse hinaus weitere Tragschienen zu bearbeiten, kann dies optional als Wechselsystem (4050.491) angefragt werden.

Schnelles, exaktes und verlässliches Arbeiten mit Secarex AC 18

Zubehör und Optionen für Secarex AC 18

Schubladensystem

Das Secarex AC 18 Zuschnittcenter kann optional mit einem Schubladensystem (4050.441) auf der linken Anlagenseite ausgestattet werden.

Ablagesystem

Das Secarex AC 18 Zuschnittcenter ist optional mit einem Ablagesystem (4050.442) auf der rechten Anlagenseite erhältlich.

Ablage für Mousepad

Zusätzliche Ablage für das Mousepad zum Schwenken – für optimale Bedienverhältnisse.

Weitere Produkte

Cutting Terminal CT

Mit den neuen Zuschnittcentern Cutting Terminal CT M und Cutting Terminal CT H lassen sich Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen maßgenau zuschneiden.

Verdrahtungskanalschneider MC 125

  • Manueller Zuschnitt
  • Sichere Bearbeitung
  • Eloxierte Auflagefläche

Tragschienenschneider MC3

  • Manueller Profilschneider
  • Wiederholgenaue Einstellungen
  • Montage auf der Werkbank