Konfektionierautomaten

Vollautomatische Drahtkonfektionierung inklusive Ablängen, Abisolieren, Ausrüsten mit Aderendhülsen und Beschriftung. Zudem wird neben der projektbezogenen Kommissionierung ins eigene Aufbewahrungssystem auch die Ausgabe als Kettenbündel oder der Abwurf der Drähte ermöglicht.

Konfektionierung

Banner

So effizient sind unsere Produkte

Konfektionierung leicht gemacht

Professionelle und rationelle Lösungen in der Drahtbe- und -verarbeitung mit den Rittal Konfektionierautomaten zum Ablängen, Abisolieren und Crimpen. Immer mehr Werkstätten setzen auf Rittal Drahtverarbeitungsautomaten und damit auf Prozessbeschleunigung, kombiniert mit exzellenter Wiederholgenauigkeit.

Höhere Effizienz bei Routinearbeiten
Gleichbleibende Qualität
Prozessbeschleunigung

Unsere Produkte aus dem Bereich Drahtkonfektionierung

Drahtkonfektioniervollautomat – Wire Terminal WT C

Mit dem neuen kompakten Drahtkonfektioniervollautomaten Wire Terminal WT C können in Abhängigkeit zur Variante bis zu 36 unterschiedliche Drähte in den Querschnitten 0,5 mm² bis 6 mm² ohne manuellen Eingriff vollautomatisiert produziert werden.

Ablängautomat C8+

Halbautomat zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße.

Abisolierautomat S22

Halbautomat zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße.

Crimpautomat L8

Elektropneumatisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat für lose isolierte Aderendhülsen.

Crimpautomat R8 E

Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle.

Crimpautomat RC

Elektropneumatischer Crimpautomat mit 5-fach Magazin für die Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen in unterschiedlichen Querschnitten auf Rolle.

Wire Station WS 540

Mobiler und elektrisch höhenverstellbarer Konfektionier- und Verdrahtungsarbeitsplatz, individuell ausbaubar im Baukastensystem.

Zubehör Konfektionierung

Optimale Ergänzung zum Drahtverarbeitungsprozess.

Rittal Bestseller für die Konfektionierung

Entdecken Sie innovative Lösungen und Produkte für die Be- und Verarbeitung von Draht.

Aderendhülsen auf Gurt

  • Mit Kunststoffkragen
  • Für Konfektionierautomaten
  • Nach DIN und Rittal Farbcode

Crimpautomat RC

  • Touchscreen-Display
  • Träger bestückbar für max. 23.000 Aderendhülsen
  • Mit 5-fach Magazin für die Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen auf Rolle

Aderendhülsen lose

  • Mit Kunststoffkragen
  • Für Konfektionierautomaten und manuelle Verarbeitung
  • Nach DIN und Rittal Farbcode

Wire Cart

  • Für die Aufnahme von bis zu 8 Drahtschienen aus dem Rittal Wire Terminal
  • Inklusive Werkzeughalterung auf der linken und rechten Seite
  • Drahtschienenwagen für die projektbezogene Verarbeitung von Drähten direkt am Arbeitsplatz

Das sagen unsere Kunden

Mit dem Wire Terminal steigt die Produktivität bei der Drahtkonfektionierung um das Vierfache.

Andreas Ripploh, Geschäftsführer

Die Bedienoberfläche ist gut strukturiert und man hat eine gute Übersicht über den jeweiligen Draht, der gerade eingespannt ist. Und man sieht auch, wie viel Draht noch auf der Spule ist.

Oliver Hirsiger
Elpex AG aus Kirchberg im Schweizer Kanton Bern

Downloads

Haben Sie noch Fragen?

Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam die automatisierte Lösung!