Polycarbonat-Gehäuse PK ohne Vorprägungen

Artikel-Nr.: PK 9508100

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.

Artikel-Nr.:
PK 9508100
Ausführung
PK-Gehäuse mit Deckel transparent
Produktbeschreibung
Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C. Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.
Material
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
Deckel transparent: Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Deckelschrauben: Polyamid
Isolierstopfen: Polyethylen
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Deckel
Deckelschrauben
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 130 mm
Höhe: 94 mm
Tiefe: 57 mm
Betriebstemperaturbereich
-35 °C...80 °C
Grundmaterial
Polycarbonat
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,772 kg
Bruttogewicht
0,878 kg
Zolltarifnummer
94037000
EAN
4028177139275
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Approbationen
C-UL
UL
Datenblätter
Technisches Datenblatt