Netzwerk-/Serverschrank TS IT mit Sichttür, IP 55, Leerschrank

Artikel-Nummer: DK 5508.790

TS IT, geschlossen für direkte schrankbezogene Klimatisierung. Ohne 19"-Innenausbau als Leerschrank für individuellen Ausbau in verschiedenen Abmessungsvarianten und mit Schutzart bis IP 55 verfügbar.

Anreih-Schnellverbinder, dreiteilig für TS/TS

Anreihverbinder, außen für TS/TS

PDU UK basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU switched

PDU metered

PDU UK, Ausführung metered

Artikel-Nummer:
DK 5508.790
Material
Stahlblech
Aluminium
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: tauchgrundiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne (180°)
Stahlblechtür hinten, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, einteilig, geschlossen
Bodenwanne mit Bodenblech, mehrteilig, geschlossen
Anreihdichtung und Dichtsatz für Bodenbleche (beigelegt)
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm
Ausführung Tür
geschlossen, IP 55
Ausführung 19"-Ebene(n)
ohne 19"-Innenausbau
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55 nur in Verbindung mit Anreihdichtung oder verschraubten Seitenwänden
Hinweis
Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
Bei Schränken mit der Höhe x Tiefe: 2000 x 1200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm sind die passenden Seitenwände optional verfügbar und werden am Schrank montiert geliefert
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
93 kg
Bruttogewicht
96 kg
EAN
4028177703087
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, BHT: 600x2000x1000 mm, 42 HE, IP 55, Aluminium-Sichttür vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, 180°-Scharniere,
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Schutzart
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Visio Shapes
TS IT 5508.790

TS IT Netzwerk- Serverschrank,
zur geschützten Aufstellung von Komponenten - Schutzart (IP 55)
IT Rack mit erhöhter Schutzart, Sichttür vorne, einteilige geschlossene
Stahlblechtür hinten. Leerschrank , ohne Innenausbau.
Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten symmetrischen Rahmengestell bestehend aus gewalzten und
16-fach gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit zwei Horizontalrahmen
aus gewalzten, 9-fach gekanteten Profilen mit integrierter Rinne zur
Aufnahme der anliegenden Flachteildichtungen und Schutz derselben vor
Beschädigung durch eventuelle Beaufschlagung aggressiver Medien.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm
DIN-Maßraster, ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches
Einhängen und Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind
abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der
Tiefe und Breite versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzel
zur flexiblen Befestigung der Komponenten heranziehen lassen.
Die Anreihung der Schränke ist in allen Richtungen möglich, front- und
rückseitig, seitlich, übereinander, sogar über Eck.
Sichttür mit Sichtscheibe aus 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG),
eingefasst in einem Rahmen aus Aluminiumprofilen, mit aufgeschäumter
Dichtung,
Stahlblechrücktür, einteilig, geschlossen (IP 55), zur geschützten
Aufstellung der Komponenten vor evtl. schädlichen Umgebungsbedingungen.
Türen mit aufgeschäumter Dichtung, 4 Pkt.-Stangenverschluss,
Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt mit
Sicherheitsschließung 3524 E. Scharniere mit unverlierbaren
Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel bei Einzelaufstellung
beidseitig 180°. Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der
Verschluss-Stangen.
Einteiliges, geschlossenes, verschraubtes Dachblech mit umlaufend
geschäumter Dichtung. Zur Unterstützung der passiven Belüftung lässt
sich das Dachblech wahlweise mittels Bolzen auf Distanz setzen.
Bodenrahmen mit Bodenwanne und mehrteiligem, geschlossenen Bodenblech.
Dichtsatz für Bodenbleche und Anreihdichtung (IP 55) beigefügt.
Vormontiert mit zwei Systemchassis auf der inneren Montageebene, in der
Schranktiefe, als Transportsicherung, bzw. als Basis für den weiteren
Schrankinnenausbau.
Alle Beplankungsteile mit automatischem Potentialausgleich bzw.
vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.
19"-Befestigungszubehör und Potenzialausgleichset mit zentralem
Erdungspunkt und 5 Erdungsbänder für Dachblech und Türen im
Lieferumfang lose beigelegt.
Seitenwände nicht im Lieferumfang enthalten.
Einteilige verschraubte Variante (IP 55), über das Zubehörprogramm, bzw
als Komplettlieferung, Schrank inkl. verschraubter Seitenwände,
erhältlich.
Material: Stahlblech, Aluminium
Oberfläche:,,Flachteile, Türen, RAL 7035
Approbationen: IP 55 nach IEC 60529
Abmessungen (BHT): 600x2000x1000 mm
Artikelnummer: TS IT 5508.790
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG