Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

Artikel-Nummer: DK 7824.126

Seitenwand, abschließbar, Stahlblech, für TS.

Artikel-Nummer:
DK 7824.126
Produktbeschreibung
Einfach oben einhängbar. Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr.3524 E. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
2 Seitenwände mit je 4 Sicherheitsschließungen Nr. 3524 E
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
TX CableNet
TS
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 600 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
17 kg
Bruttogewicht
18 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177232228
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
DK Seitenwand, HxT: 1200x600 mm, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, für TS, TS IT
Dokumentationen
Anleitung
Seitenwand, abschließbar für DK TS 8

Abschließbare Seitenwand mit Sicherheitsschließung Nr.
3524 E. Zusätzliche Sicherheit durch optionale
Innenverriegelung möglich. Die Seitenwände werden
hierbei zusätzlich am Rahmenprofil von Innen
verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei
gleichzeitigem Zugang über die Fronttür zu öffnen
ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in
der Fronttür eingesetzten Profilhalbzylinder.
Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einhängen,
Schließen und Verriegeln.


Material: 1,5 mm Stahlblech Lackierung: RAL 7035 für
Schrankmaße: H: 1200 mm T: 600 mm Schloss für
Seitenwände, steckbar DK 7824.500 Innenverriegelung für
Seitenwand, steckbar DK 7824.510