- Artikel-Nummer:
- AS 4050.331
- Ausführung
- links
- Produktbeschreibung
- Option zur Platzierung der Aggregate auf der linken beziehungsweise auf der rechten Maschinenseite.
- Nutzen
- Variable Platzierung der Aggregate – je nach Platzverhältnissen und Aufstellposition in der Fertigungshalle
- Aufstellfläche
- Breite: 1.537 mm
Höhe: 3.379 mm
Tiefe: 3.513 mm - Hinweis
- Nachrüstung nicht möglich
- Passend für Best.-Nr.
- 4050330
- 4050335
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,001 kg
- Bruttogewicht
- 0,001 kg
- Zolltarifnummer
- 73069000
- EAN
- 4028177952447
- Produktbeschreibung
- AS Perforex LC Aggregate links, Aufstellfläche inkl. Aggregate (BxHxT): 5900 x 3800 x 8300 mm