Gewindeschneidoption für Perforex LC 3030

Artikel-Nummer: AS 4050.318

Gewindeschneidoption für Perforex Lasercenter LC einschließlich Gewindebohrer inkl. Spanneinheiten für M3 – M10.

Artikel-Nummer:
AS 4050.318
Ausführung
Mitfahrendes Werkzeugmagazin mit 6 Magazinplätzen
Werkzeugaufnahme
Zusätzliche Antriebseinheit
Produktbeschreibung
Gewindeschneidoption für das Einbringen von Gewindelöchern mit dem Perforex Lasercenter LC.
Nutzen
Bearbeitung von Projekten mit Gewindelöchern möglich
Schnelles, automatisches Umrüsten von Laserfunktion auf Gewindeschneidfunktion durch Aufnahme eines zusätzlichen Bearbeitungskopfes
Lieferumfang
Gewindebohrer
Inkl. Spanneinheiten für M3 – M10
Bearbeitbare Höhe (max.)
600 mm
Materialstärke
5 mm
Passend für Best.-Nr.
4050330
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84669360
EAN
4028177806658
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36600890
Produktbeschreibung
Gewindeschneidoption für Perforex Lasercenter LC Inkl. Spanneinheiten für M3 – M10