Drahteinzugsblock WT 12

Artikel-Nummer: AS 4051.213

Mit dem Drahteinzugsblock WT 12 werden dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C die Drähte sicher und flexibel zugeführt. Der Drahteinzugsblock kann individuell über ein Schnellschließmechanismus gerüstet werden.

Artikel-Nummer:
AS 4051.213
Ausführung
steckbar
Produktbeschreibung
Mit dem Drahteinzugsblock WT 12 werden dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C die Drähte sicher und flexibel zugeführt. Der Drahteinzugsblock kann individuell über ein Schnellschließmechanismus gerüstet werden.
Nutzen
Sichere Drahtzuführung über neuartiges Drahtführungssystem inkl. Schnellschließmechanismus
Drahteinführung in den Drahteinzugsblock über sichere Schlauchführung
Gewährleistet einen flexiblen und einfachen Austausch der Drähte
Lieferumfang
Drahteinzugsblock WT 12
Technische Daten
Der Wire Terminal kann insgesamt drei Drahteinzugsblöcke für max. 36 Drähte aufnehmen
Pro Einzugsblock können 12 Drahttypen erfasst werden
Passend für Best.-Nr.
4051.205
4051.210
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84798997
EAN
4028177981201