- Artikel-Nummer:
- AS 4051.214
- Produktbeschreibung
- Das 15-fache Drahtschienensystem dient der sortierten Drahtausgabe in Drahtschienen. Dabei können bis zu 2100 Drähte projektbezogen bevorratet werden.
- Nutzen
- Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse
- Projektbezogene Sortierung der Drähte
- Optimales Entnahmehandling
- Schienensystem für die optimale Arbeitsplatzkommissionierung vorbereitet
- Keine Drahtsortierung erforderlich
- Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt für Schritt Anleitung im EPLAN Smart Wiring
- Optimal in Verbindung mit dem Drahtschienenwagen Wire Cart zur perfekten Arbeitsplatzkommissionierung
- Sequentielle Drahtproduktion in WT Drahtschienen
- Lieferumfang
- Drahtschienensystem WT 15
- Technische Daten
- Auch in Kombination mit der Option Kettenbündel-Modul WT möglich
- Inkl. moderner RFID-Technik
- Passend für Best.-Nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177981195