Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Artikel-Nr.: SK 3488640

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ in den Leistungsklassen 1600 W bis 5500 W. Durch den Einsatz drehzahlgeregelter Komponenten und der Heat Pipe-Technologie erreichen sie eine durchschnittliche Energieeinsparung von 75 %. Erhältlich in den Ausführungen Stahlblech und Edelstahl.

Artikel-Nr.: 3124300

IoT Interface

Artikel-Nr.: 3235620

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.: 3235610

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.: 3235600

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Artikel-Nr.:
SK 3488640
Ausführung
Wandanbau
Nutzen
Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
Marktrelevante Produktänderungen
Die Abdeckung für die Anschlussbox zum Schutz für den elektrischen Anschluss am Kühlgerät ist seit Anfang 2024 nicht mehr im Lieferumfang enthalten. Die Abdeckung 3355.200 und 3355.210 kann als Zubehör optional bestellt werden.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe
RAL 9007
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 4 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 4 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 2,8 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 2,8 kW
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Nur für den Semi-Outdoor Bereich einsetzbar (Beschreibung siehe Anleitung)
Zum Schutz der Blue e+ Kühlgeräte ist ein geeigneter Überspannungsschutz vorzusehen:
- Betriebsspannung < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Betriebsspannung > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Hinweis zur Artikel-Nr.
Toleranz: 380 V -10 % (342 V) und 480 V +6 % (509 V)
Volleinbau nicht möglich
Bemessungsleistung
1,45 kW
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 2.300 m³/h
Innenkreislauf: 2.300 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,4
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 393 mm
Erforderlicher Montageausbruch
Ausbruch-Breite: 433 mm
Ausbruch-Höhe: 1.579 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-1234yf
Menge: 1,76 kg
Menge Kompressionssystem: 1,04 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
3 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
24 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
72,4 kg
Bruttogewicht
91 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
422,34 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau, 4,0 kW, R-1234yf, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Edelstahl, BHT: 450 x 1600 x 393 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung – R-1234yf
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Software
Lizenzbedingung
Updater