Tragschienenschneider MC3

Artikel-Nummer: AS 4050.437

Manueller Profilschneider zum gratfreien Ablängen von C-Profilschienen 30/15 sowie Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15. Die gewünschte Länge der Schiene kann mit dem Lineal (mm/inch) und dem verstellbaren Anschlag präzise und wiederholgenau eingestellt werden. Zur Montage auf der Werkbank.

Artikel-Nummer:
AS 4050.437
Produktbeschreibung
Manueller Profilschneider zum gratfreien Ablängen von C-Profilschienen 30/15 sowie Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15. Die gewünschte Länge der Schiene kann mit dem Lineal (mm/inch) und dem verstellbaren Anschlag präzise und wiederholgenau eingestellt werden. Zur Montage auf der Werkbank.
Nutzen
Kostengünstiges manuelles Schneiden von Profil- und Tragschienen
Erleichtert das Ablängen von Profil- und Tragschienen gegenüber dem Absägen per Hand
Gratfreies Ablängen mit Exzenterhebel ohne großen Kraftaufwand
Wartungsarm und langlebig
Aufstellfläche
Breite: 1.343 mm
Höhe: 1.162 mm
Tiefe: 312 mm
Bearbeitbares Material
Stahlblech
Aluminium
Kupfer
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
15 kg
Bruttogewicht
16,15 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177954021
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Produktbeschreibung
Zum Schneiden von Eisen, Kupfer und Aluminium bis 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke, Schnittbreite 2,7 mm
Dokumentationen
Anleitung