Data Rack für optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie große Beweglichkeit bei Einsatz der Doppel-Lenkrollen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7445000
- Material
- Profilrahmen, Sockel: Stahlblech
Füße: Zink-Druckguss - Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Profilrahmen, Sockel: RAL 7035
Blende, Füße: RAL 5018 - Lieferumfang
- Verwindungssteifer Profilrahmen mit 482,6 mm (19")-Lochung
Stabiler Sockel mit integrierten Füßen mit der Möglichkeit zur Bodenverankerung ohne Fußblenden
Montagezubehör - Abmessung
- Breite: 550 mm
Höhe: 2.122 mm
Tiefe: 750 mm - Höheneinheiten
- 45 HE
- Höheneinheiten
- 45 HE
- Abstand zur zweiten Befestigungsebene, 50 mm Raster
- 150 ‐ 350 mm
- Rastermaß zwischen den Befestigungsebenen
- 50 mm
- Belastbarkeit der 19"-Ebenen
- 1.500 N
- Hinweis
- Zweite Befestigungsebene separat bestellen
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 19,733 kg
- Bruttogewicht
- 20,772 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 79,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177130524
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Produktbeschreibung
- DK Verteilerrahmen Data Rack, Verwindungssteifer Profilrahmen zur Aufnahme, oder Befestigung von 482,6 mm (19")-Komponenten, 45 HE, BHT: 550x2121,8x750 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
482,6 mm (19")-Gestell, 45 HE
verwindungssteifer Profilrahmen, verschweißt,
aus 2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")
-Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen
im 44,45 mm (HE-Raster) zur Aufnahme von
Verkabelungssystemen und 482,6 mm (19")
-Komponenten. Das Gestell ist auf einem gekantetem
Stahlblechsockel mit Zink-Druckguss-Füßen im
Raster von 50 mm tiefenverstellbar. Der Sockel
bietet die Aufnahmemöglichkeit einer zweiten
482,6 mm (19")-Befestigungsebene, eine Möglich-
keit zur Bodenverankerung und Befestigungs-
möglichkeiten für Nivellierfüße und Rollen.
Unbegrenzt anreihbar
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Maße: Gestellhöhe 2122 mm, 45 HE,
Sockel: BxT: 550 x 750 mm
verwindungssteifer Profilrahmen, verschweißt,
aus 2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")
-Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen
im 44,45 mm (HE-Raster) zur Aufnahme von
Verkabelungssystemen und 482,6 mm (19")
-Komponenten. Das Gestell ist auf einem gekantetem
Stahlblechsockel mit Zink-Druckguss-Füßen im
Raster von 50 mm tiefenverstellbar. Der Sockel
bietet die Aufnahmemöglichkeit einer zweiten
482,6 mm (19")-Befestigungsebene, eine Möglich-
keit zur Bodenverankerung und Befestigungs-
möglichkeiten für Nivellierfüße und Rollen.
Unbegrenzt anreihbar
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Maße: Gestellhöhe 2122 mm, 45 HE,
Sockel: BxT: 550 x 750 mm