Zum Durchführen von vorkonfektionierten Kabeln. Durch verstellbaren Winkel mit eingesetztem, elastischen Klemmprofil wird eine dichte und feste Führung erzielt. Feststehender Winkel, gelocht, für Kabelabfangung.
- Artikel-Nr.:
- SZ 8609170
- Ausführung
- für Kabeldurchführung
- Produktbeschreibung
- Zum Durchführen von vorkonfektionierten Kabeln. Durch verstellbaren Winkel mit eingesetztem, elastischen Klemmprofil wird eine dichte und feste Führung erzielt. Feststehender Winkel, gelocht, für Kabelabfangung.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Bruttogewicht
- 1,141 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177211797
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- TS Modulplatte, für Kabeldurchführung
- Dokumentationen
- Einlegezettel