Kühlgeräte, Thermoelectric Cooler

Kühlgeräte für den Schaltschrank haben die Funktion, die Temperatur im Inneren auf einem konstanten Niveau zu halten. Denn: Aufgrund der Verlustwärme der elektrischen Bestandteile erhitzt sich der Innenraum. Um Ausfälle zu vermeiden und die Lebensdauer der Elektrik zu verlängern, braucht es ein passendes Kühlgerät. Entdecken Sie unser großes Sortiment mit passendem Zubehör und vielen Lösungen zu den Kühlgeräten.

F-Gase-Verordnung (EU): Kühlung zukunftssicher wählen

Mit der F-Gase-Verordnung (EU) 2024/573 verschärft die Europäische Union die Anforderungen an Kältemittel. Im Fokus steht dabei der GWP-Wert (Global Warming Potential), der das Treibhauspotenzial eines Kältemittels bewertet. Ab 2027 gilt für viele Kühlgeräte und Chiller bis 12 kW ein GWP-Grenzwert von 150. Geräte, die diesen Wert überschreiten, dürfen ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich nicht mehr neu in Verkehr gebracht werden. Wer heute in Maschinen, Anlagen oder Schaltschrankklimatisierung investiert, sollte diese Vorgaben frühzeitig berücksichtigen und auf zukunftssichere Lösungen setzen.

Kühlgeräte und Chiller mit niedrigem GWP-Wert

Um die GWP-Grenzwerte zu erfüllen, stellt Rittal die Kühlgeräte- und Chiller Plattformen auf das zukunftssichere Kältemittel R-1234yf um. Mit einem GWP-Wert von lediglich 0,5 erfüllen diese Lösungen die Anforderungen der F-Gase-Verordnung deutlich und bieten langfristige Planungssicherheit für Industrie und Maschinenbau.

Verfügbare Rittal Produkte:

Ab Q1 2027 verfügbar:

  • Blue e+ S Kühlgeräte, Edelstahl 0,3 – 1,0 kW
  • Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte 0,6 – 4,0 kW
  • Blue e Wandanbau-Kühlgerät quer 0,3 kW
     

Ausnahmen im GWP-Limit

  • Lassen Sicherheitsanforderungen am Einsatzort den Einsatz von R-1234yf nicht zu, erlaubt die F-Gase-Verordnung mit einer Ausnahmeregelung den Einsatz von Kältemitteln mit einem GWP bis 750.
  • Dafür bietet Rittal weiterhin Produkt-Varianten mit R‑513A (GWP = 631) an.

Der TÜV Rheinland bestätigt die Sicherheit des Kältemittels R-1234yf in Rittal Kühlgeräten

Zum TÜV Bericht

Sicherheit & Normenkonformität von R-1234yf

R-1234yf ist gemäß ASHRAE 34 / ISO 817 als A2L eingestuft: niedrig toxisch und schwer entflammbar. Durch die hohe untere Entzündungsgrenze von etwa 6,2 Vol-% sind entzündbare Gemische nur unter sehr unwahrscheinlichen Bedingungen möglich. Das Kältemittel ist zudem seit vielen Jahren millionenfach in Fahrzeugklimaanlagen im Einsatz und gilt weltweit als praxisbewährt und sicher.

Alle Rittal Klimageräte mit R-1234yf:

  • erfüllen EN/IEC 60335-2-40 sowie UL 60335-2-40
  • bleiben unterhalb der zulässigen Kältemittelfüllmengen
  • benötigen keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen wie Leckagesensoren oder Zwangsbelüftung

Prüfungen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) bestätigen: Unter realen Betriebsbedingungen besteht keine Brandgefahr.

F-Gase-Konformität auf einen Blick – Compliance Check in RiTherm

RiTherm prüft automatisch, ob das ausgewählte Kühlgerät sowohl für den europäischen als auch für den US-amerikanischen Markt den aktuellen und kommenden Anforderungen zur Reduktion fluorierter Treibhausgase entspricht.

Der F-Gase-Check in RiTherm liefert Ihnen auf einen Blick:

  • GWP-Wert des eingesetzten Kältemittels
  • Regulatorische Bewertung gemäß F-Gase-Verordnung (EU) und US-AIM-Act
  • Klare Handlungsempfehlungen, wenn ein Kältemittel nicht mehr zulässig ist

Wir sind für Sie da.

Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um die Themen F-Gase Verordnung und Kältemittelumstellung zur Verfügung.

FAQ zur F-Gase-Verordnung

Die F-Gase-Verordnung der EU reduziert schrittweise den Einsatz klimaschädlicher Kältemittel mit hohem GWP-Wert. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen zu senken und den Wechsel zu nachhaltigen Kältemitteln zu beschleunigen.

Die Regelungen der F-Gase-Verordnung betreffen ausschließlich neu in Verkehr gebrachte Geräte, nicht aber den Betrieb oder die Instandhaltung vorhandener Technik. Bestandsanlagen können wie gewohnt bis 2032 mit den Kältemitteln R134a/R410a/R-513A (GWP > 150) betrieben und gewartet werden. Danach greift ein Service- und Wartungsverbot für Anlagen, in denen Kältemittel mit einem GWP über 750 eingesetzt werden (außer es wird ein recyceltes Kältemittel verwendet).

Ja, das ist wichtig für Hersteller, Importeure und Exporteure. Wer F-Gas-haltige Kältemittel oder Geräte importiert oder exportiert, muss sich unbedingt im F-Gase-Portal der Europäischen Union registrieren. Somit können Handelsströme lückenlos nachgewiesen werden. Diese Pflicht gilt nicht für den Endverbraucher.

Der GWP-Wert (Global Warming Potential) gibt an, wie stark ein Kältemittel zur Erderwärmung beiträgt, verglichen mit Kohlendioxid (CO₂). Ein GWP von 150 bedeutet, dass das Kältemittel über 100 Jahre betrachtet 150-mal stärker zur Erderwärmung beiträgt als die gleiche Menge CO₂.

Das Kältemittel R-1234yf wird seit über einem Jahrzehnt millionenfach von Automobilherstellern als Standardkältemittel in Fahrzeugklimaanlagen eingesetzt. Es hat sich bei sachgemäßer Auslegung, Installation und Wartung als zuverlässige und sichere Lösung etabliert.