Das e+ Prinzip

Die effizienteste Chiller-Serie der Welt. Blue e+.

Was sind die wesentlichen Features vom Chiller Blue e+?

Hier finden Sie ein kurzes Video.
Video starten

Energieeffizienz durch
DC-Inverter Technologie

Wegweisende Klimatisierung.

  • Aktiver Kältekreislauf mit drehzahlgeregelten Komponenten für bedarfsgerechte Kühlung
  • Hohe Regelgenauigkeit durch bedarfsgerechte
    DC-Inverter Technologie mit zwei Regelmodi

Umweltfreundlich.

  • Durch den Einsatz von Microchannel Technologie wird die Kältemittelmenge um bis zu 55% verringert

Transparenter Effizienzvergleich.

  • Energy Efficiency Ratio: Der normgerechte Effizienzwert
  • Seasonal Energy Performance Ratio:
    Der leistungsspezifische Effizienzwert für den tatsächlichen jährlichen Energieverbrauch
Broschüre herunterladen (PDF)

Nachgewiesene Einsparpotenziale
durch führende Technologien


TopTherm Plus

2006

Die ersten Chiller mit Nanobeschichtung

Blue e+

2017

Die ersten Chiller mit DC-Inverter Technologie

Maximale Flexibilität

Ein Gerät für alle Spannungen und Netze.

Video zur Mehrspannungsfähigkeit

Weltweit einsetzbar für:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz (+/-5%)
    440-480 V, 3~, 60 Hz (+/-5%)
  • Hohe Einsatzgrenzen -5°C bis +50°C

Maximale Flexibilität

  • Ein Gerät für alle Spannungen und
    Netze, weltweit einsetzbar durch
    DC-Inverter Technologie
  • Flexible Leistungsregelung (20-100%)

Reduktion der Komplexität bietet noch mehr Freiraum.

  • Keine Geräte- und Ersatzteilvarianz
  • Geringere Lager- und Logistikaufwendungen

Internationale Zulassungen und Zertifizierungen:

  • cULus Listed
  • EAC
  • TÜV Nord geprüfte Leistungsmessung

Maximale Flexibilität

Montage und Aufstellung.

  • Plug-and-play
  • Einheitliche Aufstellfläche
  • Geringe Aufstellfläche (0,29m²)
  • Umfangreiches Systemzubehör
  • Flexible Luftführung
  • Hohe Einsatzgrenzen: -5°C bis +50°C

Montage schnell gemacht.

  • Griff als Trage- und Positionierhilfe
  • Kranöse als Montagehilfe
Drehzahlgeregelte Pumpe
Integrierter Free-Cooler (Hybridbetrieb)
Wassergekühlter Verflüssiger
Öl/Emulsion als Kühlmedium
Buntmetallfreie Verrohrung für DI-Wasser

Längere Lebensdauer durch
bauteilschonende Kühlung.

Eine konstante Medium
Temperaturregelung ist gesichert

Alles integriert

Integrierter Strömungssensor
Integrierte Füllstands Überwachung
Integriertes Überströmventil
Integrierte Filtermatten-überwachung
Umfangreiche Remote ON/OFF Funktionen
Flexible Leistungsregelung

IoT Interface

  • Dient der Vernetzung von Blue e+ Kühlgeräten und Blue e+ Chillern mit kundeneigenem Monitoring-, Energiemanagement- und/oder übergeordneten Systemen
  • Analyse und Parametrierung
  • Bereitstellung von Gerätedaten in gängigste Protokolle
  • Erstellen von eigenen Dashboards und Analysen
  • Befestigung an Hutschiene oder am Kühlgerät selbst


Video starten