El principio e+

La serie de chillers más eficiente del mundo. Blue e+.

¿Cuáles son las principales características de la chiller Blue e+?

Aquí encontrará un breve vídeo.
Ver vídeo

Eficiencia energética gracias a
la tecnología Inverter DC

Una climatización innovadora.

  • Circuito de refrigeración activo con componentes de regulación de velocidad para una refrigeración bajo demanda
  • Elevada precisión de la regulación gracias a la tecnología Inverter DC a demanda con dos modos de regulación

Ecológico.

  • Mediante la aplicación de la tecnología de microcanal se reduce la cantidad de refrigerante hasta un 55%

Comparación de la eficiencia más transparente.

  • Coeficiente de eficiencia energética (EER): el valor de eficiencia conforme a la normativa
  • Coeficiente de rendimiento energético estacional (SEER): el valor de eficiencia específico vinculado al consumo energético real anual
Descargar catálogo (PDF)

Ahorros potenciales demostrados
por las tecnologías más avanzadas


TopTherm Plus

2006

Las primeras chillers con nanorecubrimiento

Blue e+

2017

Las primeras chillers con tecnología Inverter DC

Máxima flexibilidad

Un único equipo para todos los voltajes y redes
de suministro.

Vídeo capacidad multi-voltaje

Adecuado para su uso en todo el mundo con:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz
    440-480 V, 3~, 60 Hz
  • Amplios límites de aplicación de -5 °C a +50 °C

Máxima flexibilidad

  • Un equipo para todos los voltajes y
    redes de suministro, aplicable a nivel internacional gracias a la
    tecnología Inverter DC
  • Regulación de potencia flexible (20-100 %)

La reducción de la complejidad aporta una mayor libertad.

  • Un modelo estándar, una gama de repuestos
  • Menores costes de almacenamiento y logística

Certificaciones internacionales:

  • cULus
  • EAC

Máxima flexibilidad

Montaje e instalación.

  • Plug-and-play
  • Misma superficie de planta para todas las potencias
  • Reducción de la superficie de planta (0,29 m²)
  • Amplia gama de accesorios del sistema
  • Circulación de aire flexible
  • Amplios límites de aplicación: de -5 °C a +50 °C

Montaje rápido.

  • Asas para el transporte y la colocación conveniente
  • Cáncamos de sujeción para facilitar el montaje
Bomba con regulación de velocidad
Free-Cooler integrado (funcionamiento híbrido)
Condensador refrigerado por agua
Aceite/emulsión como refrigerante
Tuberías libres de metales no ferrosos para agua desionizada

La gestión térmica protege los
componentes y extiende
su vida útil.

Temperatura constante garantizada
dentro de los armarios

Todo integrado

Sensor de caudal integrado
Control de nivel integrado
Válvula limitadora de presión integrada
Control de elemento filtrante integrado
Amplias funciones ON/OFF a distancia
Regulación flexible del rendimiento

Dispositivo interfaz IoT

  • Sirve para conectar los refrigeradores y las chillers Blue e+ con los sistemas de monitorización o de gestión energética de jerarquía superior
  • Análisis y parametrización
  • Suministro de los datos del equipo en los protocolos habituales
  • Creación de paneles de control y análisis propios
  • Fijación en carriles DIN o en el propio refrigerador


Ver vídeo

Opiniones de los clientes

«Estamos realmente impresionados por la eficiencia energética de la chiller Blue e+. Gracias a élla, hemos reducido nuestro consumo de energía en un 50% en comparación con un producto similar de la competencia. Otra de sus ventajas es su fácil acceso para realizar el mantenimiento».

Jonathan Bechez, asesor de tecnologías de refrigeración en la fábrica de Renault Le Mans


«La nueva chiller Blue e+ utiliza aproximadamente un 50% menos de energía que el anterior intercambiador de calor. En los refrigeradores de armarios de distribución, se llega a ahorrar más del 80%. Si extrapolamos las cifras a un año, según la capacidad de la máquina CNC, se pueden llegar a ahorrar hasta 7000 kWh», afirma Leo Pototzky (director del proyecto GoGreen en Bosch Rexroth), impresionado por los resultados de las mejoras: «este ejemplo nos demuestra los grandes potenciales existentes en muchos otros ámbitos».

«En nuestra comparación directa de la nueva chiller Blue e+ con un bypass de gas caliente, el EER se incrementó de 2,62 a 4,49. En términos de porcentaje, asciende a un 71,37%. Con un tiempo de funcionamiento de 5.000 h, podemos ahorrar más de 2.400 kWh de energía por dispositivo, lo que se traduce en una reducción de los costes de 410 €».

Dipl.-Ing. (FH) Julian Müller, colaborador científico de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Würzburg-Schweinfurt


«La excelente y significativamente mejorada eficiencia energética de las nuevas chillers Blue e+ comparadas con productos predecesores nos convencieron por completo.»

Alexander Saar, Managing Director, AXA