Le principe e+

Les refroidisseurs d'eau standard les plus efficaces du monde – Blue e+.

Quelles sont les principales caractéristiques des refroidisseurs d'eau Blue e+ ? Vous trouverez ici une courte vidéo
Démarrer la vidéo


Définissez rapidement et simplement le refroidisseur d'eau adapté aux besoins de votre machine ou de votre process à l'aide du configurateur pour refroidisseurs d'eau.

Configurateur des refroidisseurs d'eau

Efficacité énergétique grâce
à la technologie par Inverter DC

Climatisation innovante.

  • Circuit frigorique actif avec composants régulés pour un refroidissement dispensé en fonction des besoins
    • Précision élevée de la régulation grâce à la technologie par Inverter DC à deux modes de régulation qui s'adapte en fonction des besoins

    Ecologique.

    • La technologie à microcanaux permet de réduire la quantité de fluide frigorigène jusqu'à 55%

    Comparatif de rendement.

    • Coefficient d'efficacité énergétique (EER): la référence normée en matière d'efficacité énergétique
    • Coefficient d’efficacité énergétique saisonnier (SEER) :
      la valeur permettant de mesurer le rendement en matière de puissance frigorifique par rapport à la consommation électrique annuelle effective
Télécharger la brochure (PDF)

Des économies potentielles prouvées
grâce à des technologies de pointe


TopTherm Plus

2006

Les premiers refroidisseurs d'eau avec condenseurs protégés d'un vernis nanocéramique

Blue e+

2017

Les premiers refroidisseurs d'eau avec technologie par Inverter DC

Flexibilité maximale

Le même refroidisseur d’eau pour tous les réseaux
quelle que soit la tension.

Video sur la capacité multi-tensions

Fonctionnement partout dans
le monde sur les plages
de tension suivantes :

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz
    440-480 V, 3~, 60 Hz
  • Large plage de fonctionnement : -5°C à +50°C

Flexibilité maximale

  • Un seul appareil quelle que soit la tension ou la fréquence, utilisable partout dans le monde
    grâce à la technologie par Inverter DC
  • Régulation de la puissance de 20% à 100%

La réduction de la complexité permet de disposer d'encore plus d'espace.

  • Limitation du nombre de références et de pièces détachées
  • Moins de stocks et de frais logistiques

Homologations et certifications internationales :

  • cULus Listed
  • EAC

Flexibilité maximale

Montage et implantation.

  • Prêt à être raccordé électriquement
  • Encombrement au sol identique
  • Faible encombrement au sol (0,29 m²)
  • Nombreux accessoires
  • Circulation d'air modulaire
  • Large plage de fonctionnement :
    -5°C à +50°C

Montage rapide à effectuer.

  • Poignée servant à la fois à porter et à
    positionner le refroidisseur d’eau
  • Anneaux de levage aidant au montage
    du refroidisseur d’eau
Pompe à vitesse régulée
Free-Cooling intégré (fonctionnement hybride)
Condenseur refroidi par eau
(en option)
Agent de refroidissement : huile ou émulsion
Conduites sans métaux ferreux pour eau déminéralisée

Durée de vie plus élevée des
composants grâce à un
refroidissement précis.

Un agent de refroidissement dont
la température constante est garantie

Tout intégré

Contrôleur de débit intégré
Contrôle de remplissage intégré
Vanne de surdébit intégrée
Contrôle de la cartouche filtrante intégré
Fonctionnement marche/arrêt à distance
Régulation modulable de la puissance

Interface IoT

  • Pour mettre en réseau les climatiseurs et refroidisseurs d'eau Blue e+ avec les systèmes de contrôle, de gestion d'énergie et/ou les systèmes maîtres de l'exploitant
  • Analyse et paramétrage
  • Les données appareils peuvent être fournies dans la plupart des protocoles standard
  • Réalisation de vos propres tableaux de bord et analyses
  • Fixation sur rail oméga ou directement sur le climatiseur


Démarrage vidéo

Déclarations des clients

« Nous sommes vraiment impressionnés par les performances énergétiques que fournit ce refroidisseur d’eau Blue e+. En effet, nous réduisons d’environ 50% notre consommation électrique par rapport à un concurrent direct sur ce type de modèle. De plus l’accessibilité à l’armoire électrique reste simple. »

Jonathan Bechez, Référent métiers froid de l’usine Renault Le Mans


« Le nouveau chiller Blue e+ consomme plus de 50 % d’énergie électrique en moins que l’ancien refroidisseur d’eau. Pour le climatiseur d’armoire électrique l’économie est même supérieure à 80 %. Si l'on extrapole les chiffres sur une année on arrive, selon le taux d’utilisation de la machine à commande numérique, à une économie de jusqu’à 7000 kWh » constate Leo Pototzky (chef de projet GoGreen chez Bosch Rexroth), impressionné par les résultats de la transformation : « L’exemple nous montre le potentiel qui existe encore dans beaucoup de domaines. »

« Lors de notre comparaison directe du nouveau chiller Blue e+ avec un appareil équipé d'un bypass gaz chaud, nous avons pu accroître le coefficient d’efficacité énergétique de 2,62 à 4,49. Cela représente une amélioration de 71,37 %. Pour une durée de fonctionnement de 5000 h, nous pouvons ainsi économiser plus de 2400 kWh d’électricité par appareil, ce qui représente une réduction des coûts de 410 €. »

Selon Monsieur Julian Müller (ingénieur HES), collaborateur scientifique de l’université des sciences appliquées Würzburg-Schweinfurt


« En comparaison avec les modèles précédents, nous avons vraiment été convaincus par l'efficacité énergétique des nouveaux refroidisseurs d'eau Blue e+ qui a nettement été améliorée. »

Alexander Saar, directeur général AXA