Wir unterstützen Sie mit den weltweit effizientesten Klimatisierungslösungen bei der Reduzierung des CO₂-Footprints von Maschinen und Anlagen

Effiziente Maschinen- und Prozesskühlung mit der Blue e+ Chiller Serie

Blue e+ Chiller ermöglichen einen enormen Sprung bei der Energieeffizienz. Grundlage für die hohe Energieeffizienz sind drehzahlgeregelte Komponenten. Mit dieser innovativen Antriebs- und Regelungstechnik lassen sich im Vergleich zu Rückkühlern mit einer Heißgas-Bypass-Regelung bis zu 70 Prozent Energie sparen. Eine weitere Neuerung ist die kompakte Microchannel-Technologie im Wärmeüberträger (Verflüssiger). Durch die im Verhältnis zum Volumen größere Oberfläche für den Wärmeaustausch zwischen Kältemittel und Umgebungsluft, kann die Kältemittelmenge um bis zu 55 Prozent reduziert werden.

Eine Technologie, die den Unterschied macht

Energieeffizienz durch DC-Inverter Technologie

Wegweisende Klimatisierung.

  • Aktiver Kältekreislauf mit drehzahlgeregelten Komponenten für bedarfsgerechte Flüssigkeitskühlung
  • Hohe Regelgenauigkeit durch bedarfsgerechte DC-Inverter Technologie mit zwei Regelmodi
  • Pumpen mit hocheffizienten IE3-Motoren
  • Invertergeregelter Radialventilator

Umweltfreundlich.

  • Durch den Einsatz von Microchannel Technologie wird die Kältemittelmenge um bis zu 55 % verringert

Transparenter Effizienzvergleich.

  • Optimale Energy Efficiency Ratio (Verhältnis der Kälteleistung zur eingesetzten elektrischen Leistung) von 2,41 - gemessen nach DIN EN 14511.

Maximale Flexibilität

Ein Gerät für alle Spannungen und Netze, weltweit einsetzbar durch DC-Inverter-Technologie

Weltweit einsetzbar:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz
    440-480 V, 3~, 60 Hz
  • Hohe Einsatzgrenzen -5°C bis +50°C
  • Flexible Leistungsregelung (20-100%)

Internationale Zulassungen und Approbationen:

  • cULus Listed
  • CB-Report
  • UKCA
  • EAC

Montage und Aufstellung:

  • Kompakter und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale Standfläche (0,29 m²)
  • Griff als Trage- und Positionierhilfe
  • Kranöse als Montagehilfe
  • Umfangreiches Systemzubehör

Zentrale und effiziente Flüssigkeitskühlung mit hoher Temperaturgenauigkeit:

  • Präzise Temperaturregelung (±0,5 K) bereits im Seriengerät
  • Längere Lebensdauer durch bauteilschonende Kühlung

Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Sicherheitsfunktionen:

  • Strömungssensor: Der Strömungssensor misst den tatsächlichen Durchfluss. Zusätzliche Funktionalität z.B. Auswertung der Energieeffizienz, frühzeitiges Feststellen von Hydraulikfehlern (Verschmutzung oder Verstopfung im System)
  • Füllstandsüberwachung: Die Füllstandsüberwachung sorgt für eine maximale Betriebssicherheit und erhöht somit die Anlagenverfügbarkeit. Eine Signalisierung erfolgt über das Touch-Display.
  • Überströmventile: Mit den integrierten Überströmventilen wird auch bei geschlossenem Verbraucher und laufender Pumpe eine konstante Kühlwasserzirkulation sichergestellt.

Einfache Wartung und Instandhaltung:

  • Optimale Zugänglichkeit zu allen Komponenten durch modularen Aufbau
  • Weltweites Servicenetz und globale Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Mit weltweit 150 Service-Standorten und über 1.000 Service-Experten sorgen wir international für kurze Reaktionszeiten
  • Geringe Lager- und Logistikaufwendungen
  • Wartung/Erstbegutachtung der Anlage per Remotezugriff über das IoT Interface

Einfache Bedienung durch industrietaugliches Touch-Display:

  • Schnelle Parametrierung und Klartext-Systemmeldungen
  • Interaktive Menüführung in 21 Sprachen
  • Schnelle Datenverfügbarkeit

Schnelle Projektierung:

  • Verfügbarkeit aller Daten und Makros (P8/Fluid) im EPLAN Data Portal (ePulse)
    Mehr erfahren
  • Alle Konstruktionszeichnungen in Cadenas erhältlich
    Mehr erfahren

Intelligente Schnittstellen:

  • Rittal Scan & Service App: Schnell-Diagnose vor Ort
  • IoT Interface: Fernüberwachung
  • RiDiag III: Analyse des Gerätezustandes via USB für Service-Techniker

Digitale Vorteile für einen besseren CO₂-Footprint

Wer ganzheitlich digital denkt, schafft mehr Wert – Blue e+ Chiller sorgen über smarte Apps & Services für noch reibungslosere Prozesse.

Via NFC können Sie eine Verbindung zwischen Smartphone und Chiller herstellen, um Gerätedaten und Parameter übertragen zu können, oder scannen Sie den QR-Code, um alle relevanten Produktinformationen auf einen Blick zu haben:

  • Schnellere Parametrierung und Inbetriebnahme Ihrer Chiller
  • Servicemeldung erstellen und versenden
  • Merklisten aus Zubehör- und Ersatzteilen erstellen und versenden

Das IoT Interface ist zentraler Bestandteil zur intelligenten Vernetzung von Rittal Kühllösungen oder Sensoren zur Überwachung von Umgebungsbedingungen. Ausgestattet mit einer großen Vielfalt an Schnittstellen und Protokollen dient es der Datensammlung und -übertragung an übergeordnete IT-Systeme oder an Systeme zur lokalen Überwachung von Maschinenzuständen.

  • Effizienter durch optimale Integration von Kühlgeräten, Blue e+ Chillern und Sensoren in Industrie 4.0-Anwendungen
  • Schneller über durchgängige Kommunikation vom Sensor bis in die Cloud
  • Sicherer durch Anbindung an übergeordnete Monitoring- oder Energiemanagement-Systeme

Mehr erfahren

Anwendungen

Unsere Chiller Baureihen eröffnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
Durch vorkonfigurierten Optionen verkürzen sie die Lieferzeit und vereinfachen den Bestellvorgang.

Erreichen Sie maximale Effizienz mit den Optionen "Outdoor" und "Free-Cooling"

Mit der Option "Outdoor" ist eine Außenaufstellung des Chillers möglich

  • Optimaler Witterungsschutz durch UV-resistente Lackierung und geschütztes Touch-Display
  • Gehäuse aus Aluminium und Schutzart IP 54 zum Schutz vor Umweltbelastungen wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
  • Hohe Einsatzgrenzen von -20 °C bis 45 °C
  • Integrierte Heizung zur Mediumvortemperierung

Bis zu 90 % Reduzierung des CO₂-Footprint bei zusätzlicher Verwendung der Option "Free-Cooling"

  • Durch die bauteilschonende Hybrid-Kühlung besteht die Möglichkeit einer zusätzlichen Energieeffizienz (insbesondere bei einer Außenaufstellung, wo ein hohes Delta T in den Wintermonaten erzielt werden kann)
  • Garantierte Konformität zur Ökodesign-Richtlinie (SEPR von 6,6 > 32 % (mit Option Free-Cooling)

Die Option Free-Cooler kann im Standardgehäuse oder in Kombination mit der Option Outdoor verwendet werden.

Mehr erfahren

Die benötigte Energie für die Energiewende haben unsere Chiller

Chiller Anwendungen für die Elektromobilität und Wasserstoff-Wirtschaft (H₂O)

Applikationen wie High Power Charging (HPC) für E-Fahrzeuge, Wasserstofftankstellen (Hydrogen Refueling Station) für Brennstoffzellenfahrzeuge oder Kühlsysteme für Batteriespeicher benötigen eine aktive Kühlung. Diese Kühlung kann mit einem Chiller realisiert werden. Stattet man diesen Chiller noch mit einem Freikühler aus, lassen sich signifikante Energie- und CO₂-Einsparungen realisieren. Somit wird auch der benötigte Strombedarf für die Kühlung grün.

Vorteile der effizienten Flüssigkeitskühlung

Rittal Blue e+ Chiller

  • wurden speziell für den Outdoor-Bereich konzipiert und sind für diese Anwendungen bestens geeignet
  • sind energieeffizient, reduzieren den CO₂-Footprint und können dank ihrer Vernetzbarkeit Remote überwacht werden
  • haben bereits im Seriengerät eine präzise Temperaturregelung (±0,5 K) enthalten.

Referenzen

Nachgewiesene Einsparpotenziale durch führende Technologie

Lang GmbH

50 Prozent weniger Energieverbrauch pro Maschine

CNC-Fräs- und Graviermaschinen der Lang GmbH sind auf der ganzen Welt im Einsatz. Und Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind weltweit gefragt. Dank der Rittal Blue e+ Chiller hat der Maschinenbauer einen wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht und...

Bosch Rexroth

50 Prozent weniger Energieverbrauch

Der Energiebedarf von Werkzeugmaschinen ist nicht zu unterschätzen. Allein 15 Prozent des Bedarfs entfallen auf die Kühlung des Schaltschranks und der Spindeln. Dass der Energie-verbrauch mit den neuen Blue e+ Chillern von Rittal deutlich niedriger...

„Wir sind wirklich beeindruckt von der Energieeffizienz des Blue e+ Chiller. Damit haben wir unseren Energieverbrauch im Vergleich zu einem ähnlichen Mitbewerbsprodukt um 50 Prozent reduziert. Positiv ist außerdem die einfache Zugänglichkeit im Falle von Wartungsarbeiten.“

Jonathan Bechez, Referent für Kältetechnik im Werk Renault Le Mans

„Die im Vergleich zu den Vorgängerversionen hervorragende und deutlich verbesserte Energieeffizienz der neuen Rittal Blue e+ Chiller hat uns wirklich überzeugt.“

Alexander Saar, Geschäftsführer, AXA

„Bei unseren direkten Vergleich des neuen Blue e+ Chillers mit einem Heißgas-Bypass-Gerät konnte der EER von 2,62 auf 4,49 gesteigert werden. Prozentual beträgt dies ganze 71,37 %. Bei einer Betriebsdauer von 5.000 h können wir so pro Gerät über 2.400 kWh an Energie einsparen, was einer Kostenersparnis von 410 € entspricht.“

Herr Dipl.-Ing. (FH) Julian Müller, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen? Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema nachhaltige Blue e+ Kühltechnologie zur Verfügung.