Princip e+

Energeticky nejúčinnější řada chillerů na světě. Blue e+.

Jaké jsou základní vlastnosti Blue e+ chillerů?

Krátké video
Přehrát video

Úspora energie díky použití DC invertoru

Nadčasová kontrola klimatu.

  • Aktivní chladicí okruh s regulací otáček hlavních komponent pro chlazení dle potřeby
  • Vysoká přesnost regulace díky DC invertoru a technologii chlazení podle potřeby se dvěma režimy regulace

Ekologická ohleduplnost.

  • O 55% menší náplň chladiva díky použití technologie mikrokanálků

Transparentní porovnání účinnosti.

  • Energy Efficiency Ratio: standardní KPI
  • Seasonal Energy Performance Ratio (sezónní koeficient energetické účinnosti) -
    specifická hodnota energetické účinnosti pro aktuální sezónní spotřebu energie
Stáhnout brožuru (PDF)

Prokazatelný potenciál úspor
se špičkovými technologiemi


TopTherm Plus

2006

První řada chillerů s nano - vrstvou

Blue e+

2017

První řada chillerů s DC invertorem

Maximální flexibilita

Jedno zařízení pro všechna napájecí napětí a frekvence.

Video multinapěťového provedení

Vhodné pro celosvětové použití:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz (+/-6%)
    440-480 V, 3~, 60 Hz (+/-6%)
  • Široké meze pracovních teplot:
    -5°C až +50°C

Maximální flexibilita

  • Vhodné pro mezinárodní použití díky invertoru, jedno zařízení pro všechna napětí a frekvence
  • Plynulá regulace chladicího výkonu (20-100%)

Celkové zjednodušení snižuje nároky na skladovací místa.

  • Jeden standardní model, jedna sada náhradních dílů
  • Nižší náklady na skladování a logistiku

Mezinárodní certifikáty a oprávnění:

  • cULus Listed
  • EAC

Maximální flexibilita

Montáž a instalace.

  • Stačí zapojit a spustit
  • Stejný půdorys pro všechny výkonové typy
  • Půdorys pouze 0,29 m2
  • Rozšířené systémové příslušenství
  • Flexibilní vedení vzduchu
  • Široké meze pracovních teplot:
    -5°C až +50°C

Rychlá montáž.

  • Úchyty pro snazší manipulaci a montáž
  • Jeřábové oko pro usnadnění přepravy
Čerpadlo s regulací otáček
Integrovaný free-cooling (hybridní provoz)
Vodou chlazený kondenzátor
Olej/emulze jako chladicí médium
Hydraulická část bez neželezných kovů - pro deionizovanou vodu

Delší životnost díky šetrnému
chlazení.

Garantovaná regulace
na konstantní teplotu média

Bohaté základní příslušenství

Integrovaný průtokový spínač
Integrovaný hladinový spínač
Integrovaný obtokový ventil
Integrovaný monitoring znečištění filtračních vložek
Rozšířené možnosti vzdáleného vypnutí/zapnutí
Plynulá regulace chladicího výkonu

IoT rozhraní

  • Pro propojení chladicích jednotek Blue e+ a chillerů Blue e+ s monitorováním, energetickým managementem a/nebo s nadřazeným systémem zákazníka.
  • Analýza a parametrizace
  • Data zařízení jsou dostupná ve většině standardních protokolů
  • Vytvořte si vlastní vizualizaci a analýzy
  • Připevňuje se na DIN lištu nebo přímo na jednotku


Spustit video

Customer statements

"Jsme opravdu ohromeni energetickou účinností chilleru Blue e+. Umožnil nám snížit spotřebu energie o 50% ve srovnání s obdobným konkurenčním produktem. Oceňujeme u něj také snadnou proveditelnost servisních prací."

Jonathan Bechez, konzultant technologie chlazení ve výrobním závodě Renault Le Mans


"Nové chillery Blue e+ spotřebovávají více než o 50% méně energie než staré. Pro rozváděčové chladicí jednotky jsou úspory ještě vyšší (více než 80%). V průběhu roku to znamená úsporu až 7 000 kWh v závislosti na úrovni využití CNC stroje", říká Leo Pototzky (projektový manažer GoGreen společnosti Bosch Rexroth), který byl ohromen výsledkem upgradu. "Tento příklad ukazuje, jak velký potenciál je stále v mnoha oblastech."

"Při našem přímém srovnání nového chilleru Blue e+ s chillerem vybaveným hot gas bypassem se EER zvýšil z 2,62 na 4,49. V procentech se jedná o působivé 71,37%. Během provozní doby 5 000 hodin jsou úspory energie více než 2 400 kWh nebo 410 EUR v peněžním vyjádření."

Dipl.-Ing. (FH) Julian Müller, asistent výzkumu na Univerzitě aplikovaných věd ve Würzburg-Schweinfurtu.


"Excelentní a významné zlepšení energetické účinnosti nových chillerů Rittal Blue e+ v porovnání s předchozí generací nás zcela přesvědčilo."

Alexander Saar, generální ředitel, AXA