e+ prinsippet

Verdens mest effektive sortiment av chillers. Blue e+.

Hva er de grunnleggende egenskapene til Blue e+ chillers?

Her finner du en kort video.
Se video

Energieffektivitet takket være
DC inverter teknologi

Fremtidssikker klimakontroll.

  • Aktiv kjølekrets med hastighetsregulerte komponenter for etterspørselsbasert kjøling
  • Høy kontrollnøyaktighet takket være behovsbasert DC-inverterteknologi med to reguleringsmoduser

Miljøvennlig.

  • 55% mindre kjølemiddel som følge av bruk av mikrokanalteknologi

Transparent effektivitetssammenligning.

  • Energy Efficiency Ratio (EER) –
    Standardkompatibel effektivitetsverdi
  • Seasonal Energy Performance Ratio –
    Den kraftspesifikke effektivitetsverdien for det faktiske årlige energiforbruket
Download brochure (PDF)

Bevist besparelsespotensial
med ledende teknologi.


TopTherm Plus

2006

Den første chiller serien med nano-belegg

Blue e+

2017

Den første chiller serien med DC inverter teknologi

Maksimal fleksibilitet

En enhet for alle spenninger og nettverk.

Video om flerspenningskapasitet

Egnet for internasjonalt
bruk med:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz
    440-480 V, 3~, 60 Hz
  • Brede driftsgrenser: -5°C to +50°C

Maksimal fleksibilitet

  • En enhet for alle spenninger og nettverk, egnet for internasjonalt bruk takket være inverter
  • Fleksibel utgangskontroll (20-100%)

Redusert kompleksitet sparer innsats og lagringsplass

  • En standardmodell, et utvalg av reservedeler
  • Lavere lagrings- og logistikkkostnader

Internasjonale godkjennelser og sertifiseringer:

  • cULus Listed
  • EAC

Maksimal fleksibilitet

Montering og installasjon.

  • Plug and play
  • Identisk footprint for alle ytelsesklasser
  • Minimal footprint (0.29 m²)
  • Omfattende utvalg av systemtilbehør
  • Fleksibel luftstyring
  • Brede driftsgrenser: -5°C to +50°C

Rask montering.

  • Håndtak for praktisk transport og posisjonering
  • Festeklips som sikkerhetshjelp
  • Løftebolter for enkel montering
Hastighetsstyrt pumpe
Integrert fri kjøler (hybrid operation)
Vannkjølt kondensator
Olje/emulsjon som kjølemedium
Rørsystem fra ikke-jernholdige metaller for deionisert vann

Lengre levetid på grunn av
komponentvennlig kjøling.

Garantert konstant medium og
temperaturkontroll.

Alt integrert

Integrert flow sensor
Integrert nivåovervåkning
Integrert overløpsventil
Integrert filtermatte overvåkning
Omfattende fjernstyring ON/OFF funksjoner
Fleksibel utgangskontroll

IoT grensesnitt

  • For å koble Blue e+ kjøleaggregat og Blue e+ chillers til kundens egen overvåkning, energiledelse og/eller overordnede systemer
  • Analyse og parametrisering
  • Enhetsdata kan leveres i de fleste standardprotokoller
  • Generer dine egne instrumentpaneler og analyser
  • Festes til topphattskinnen eller til selve kjøleaggregatet


Start video

Customer statements

"Vi er veldig imponert over energieffektiviteten til Blue e+ chiller. Det har gjort det mulig for oss å redusere vårt energiforbruk med 50% sammenlignet med et tilsvarende konkurrerende produkt. Vi setter også pris på den enkle tilgjengeligheten for servicearbeid."

Jonathan Bechez, Kjøleteknisk konsulent ved Renault Le Mans fabrikk


"De nye Blue e + chillers har redusert strømforbruk med mer enn 50% sammenlignet med de gamle kjøleenhetene. For innkapslingsaggregatene er besparelsene enda høyere (mer enn 80%). Over et år betyr dette besparelser på opptil 7.000 kWh, avhengig av kapasitetsutnyttelsesnivået til CNC", sier Leo Pototzky (GoGreen Project Manager ved Bosch Rexroth), som var imponert over resultatene av oppgraderingen. "Dette illustrerer hvor stort potensiale det fortsatt er på mange områder."

"I vår direkte sammenligning av det nye Blue e+ chiller med en hot gas bypassenhet, økte EER fra 2,62 til 4,49. Prosentvis tilsvarer dette en imponerende 71,37%. I en driftsperiode på 5.000 timer er energibesparelsene mer enn 2.400 kWh, tilsvarende € 410."

Diplomingeniør Julian Müller, Forskningsassistent ved Würzburg-Schweinfurt University for Applied Sciences.


"Den utmerkede og vesentlige forbedrede energieffektiviteten til de nye Rittal Blue e+ chillers sammenlignet med produktenes forgjengere overbevist oss helt."

Alexander Saar, Adm. dir., AXA