Generacja e+

Seria najefektywniejszych chillerów na świecie. Blue e+.

Jakie są najważniejsze cechy chillerów Blue e+?

Tutaj znajdą Państwo krótki film.
Zobacz wideo


Znajdź wydajne rozwiązania chłodzenia maszyn i procesów za pomocą konfiguratora chillerów.

Konfiguratorze chillerów

Efektywność energetyczna dzięki
technologii inwerterowej DC

Klimatyzacja wyznaczająca nowe standardy.

  • Wyposażone w regulację obrotów komponenty obiegu aktywnego do zoptymalizowanego chłodzenia
  • Wysoka dokładność regulacji
    technologii inwerterowej DC z dwoma trybami regulacji

Troska o środowisko.

  • Dzięki zastosowaniu technologii Microchannel zmniejszono ilość czynnika chłodniczego nawet o 55%

Transparentne porównanie efektywności.

  • Współczynnik efektywności energetycznej (EER): Wartość efektywności wg norm
  • Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (SEPR):
    wartość efektywności faktycznego rocznego zużycia energii
Pobierz broszurę (PDF)

Udokumentowane potencjalne oszczędności
dzięki wiodącym technologiom


TopTherm Plus

2006

Pierwsze chillery z nanopowłoką

Blue e+

2017

Pierwsze chillery z technologią inwerterową DC

Maksymalna elastyczność

Jedno urządzenie do wszystkich napięć i sieci.

Film na temat obsługi wielu napięć

Zastosowanie na całym świecie:

  • 380–415 V, 3~, 50 Hz
    440–480 V, 3~, 60 Hz
  • Szeroki zakres zastosowania od -5°C do +50°C

Maksymalna elastyczność

  • Jedno urządzenie do wszystkich napięć i sieci,
    zastosowanie na całym świecie
    dzięki technologii inwerterowej DC
  • Elastyczna regulacja mocy (20 – 100%)

Uproszczona konstrukcja pozwala na jeszcze więcej wolnej przestrzeni.

  • Brak różnic w urządzeniach i częściach zamiennych
  • Niższe koszty magazynowania oraz logistyki

Międzynarodowe aprobaty i certyfikaty:

  • cULus Listed
  • EAC

Maksymalna elastyczność

Montaż i ustawienie.

  • Plug & play
  • Jednolita powierzchnia ustawienia
  • Mała powierzchnia ustawienia (0,29m²)
  • Liczne akcesoria systemowe
  • Elastyczne prowadzenie powietrza
  • Szeroki zakres zastosowania:
    -5°C do +50°C

Szybki montaż.

  • Uchwyt ułatwiający przenoszenie
    i ustawianie
  • Uchwyty transportowe jako
    ułatwienie montażu
Pompa z regulacją prędkości obrotowej
Zintegrowana funkcja free cooling (tryb hybrydowy)
Skraplacz chłodzony wodą
Olej lub emulsja jako medium chłodnicze
Orurowanie bez metali kolorowych do wody dejonizowanej

Wydłużona żywotność dzięki
chłodzeniu dostosowanemu do potrzeb.

Zagwarantowana stała
regulacja temperatury medium

Wszystko zintegrowane

Wbudowany czujnik przepływu
Zintegrowana kontrola poziomu napełnienia
Zainstalowany zawór nadmiarowy
Zintegrowana kontrola maty filtracyjnej
Liczne funkcje zdalnego włączania i wyłączania
Elastyczna regulacja mocy

Interfejs IoT

  • Integracja klimatyzatorów i chillerów serii Blue e+ z systemami nadrzędnymi, monitoringiem oraz zarządzania energią
  • Analiza i parametryzacja
  • Obsługa większości standardowych protokołów
  • Możliwość tworzenia własnych raportów i analiz
  • Mocowanie na szynie zatrzaskowej lub bezpośrednio w klimatyzatorze bądź chillerze


Odtwarzaj video

Opinie klientów

„Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem efektywności energetycznej chillera Blue e+. Dzięki temu zmniejszyliśmy zużycie energii w porównaniu z podobnym produktem konkurencji o 50%. Plusem jest też łatwy dostęp podczas prac konserwacyjnych”.

Jonathan Bechez, referent ds. techniki chłodniczej w zakładach Renault Le Mans


„Nowy chiller Blue e+ zużywa o ponad 50% mniej energii elektrycznej niż stary agregat. W przypadku klimatyzatora szaf sterowniczych oszczędności wynoszą nawet ponad 80%. W przeliczeniu na rok, zależnie od obciążenia maszyny CNC, uzyskuje się oszczędności do 7000 kWh”, Leo Pototzky (szef projektu GoGreen w Bosch Rexroth) jest pod wrażeniem wprowadzonych zmian i kontynuuje: „Ten przykład pokazuje nam, jak duże istnieją jeszcze możliwości optymalizacji i oszczędności w różnych dziedzinach”.

„W ramach przeprowadzonego przez nas bezpośredniego porównania nowego chillera Blue e+ z urządzeniem z obejściem gorącego gazu możliwe było zwiększenie EER z 2,62 do 4,49. Procentowo wynosi to dokładnie 71,37%. W czasie 5000 h eksploatacji możemy w ten sposób zaoszczędzić 2400 kWh energii na urządzenie, co odpowiada oszczędności na poziomie 410 €”.

Inż. dypl. (FH) Julian Müller – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych Würzburg-Schweinfurt


„Wyjątkowa i znacząco ulepszona efektywność energetyczna nowego klimatyzatora Rittal Blue e+ w stosunku do poprzednich wersji naprawdę przekonała nas.”

Alexander Saar, Dyrektor Zarządzający, AXA